17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2

通常単価(税別)
4,98016,071
税込単価
5,47817,678
通常出荷日:1日目~5日目

2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2。【特長】・精密金型、精密部品などの精度の厳しい加工に最適...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2の特長

寸法図

寸法図

単位:mm

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
全長
L
シャンク
d
AMES-200050.050.1403
AMES-200060.060.1403
AMES-200070.070.15403
AMES-200080.080.15403
AMES-200090.090.15403
AMES-200100.10.2403
AMES-200150.150.3403
AMES-200200.20.4403
AMES-200250.250.5403
AMES-200300.31403
AMES-200350.351403
AMES-200400.41403
AMES-200450.451403
AMES-200500.51403
AMES-200550.551403
AMES-200600.62403
AMES-200650.652403
AMES-200700.72403
AMES-200750.752403
AMES-200800.82.5403
AMES-200850.852.5403
AMES-200900.92.5403
AMES-200950.952.5403

切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 S50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SK材
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Prehardened Steel
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
0.1~0.320,00020~5010~2015,00015~357~1512,00012~305~13
0.4~0.515,00070~8030~3511,30050~5520~2510,00040~4520~30
0.813,0001004010,00070308,5005020
112,700130509,60090358,0007030
1.58,500130506,40090355,3007030
26,400150604,800100404,0008035
2.55,100150603,800100403,2008035
34,200160653,200110452,7009040
43,200160652,400110452,0009040
52,500180701,900130451,60010045
62,100180701,600130451,30010045
81,600180701,200130451,00010045
101,300180701,0001304580010045
121,100180708001304570010045
被削材
Work Materials
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Cupper Alloy
樹脂
Resin
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
0.1~0.325,0001004020,000703020,0009040
0.4~0.520,0001506018,0001004018,00013050
0.818,0002006015,0001507017,00017075
117,50025010014,3001908015,90021095
1.511,7002501009,6001908010,60021095
28,8003001207,2002301008,000250120
2.57,0003001205,7002301006,400250120
35,8003301404,8002501105,300280130
44,4003301403,6002501104,000280130
53,5003601502,9002701203,200300140
62,9003601502,4002701202,700300140
82,2003601501,8002701202,000300140
101,8003601501,4002701201,600300140
121,5003601501,2002701201,300300140

AMES-2切り込み量

側面加工

側面加工

溝加工

溝加工

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
0.05
0.1
1個
0.06
0.1
1個
0.07
0.15
1個
0.08
0.15
1個
0.09
0.15
1個
0.1
0.2
1個
0.15
0.3
1個
0.2
0.4
1個
0.25
0.5
1個
0.3
1
1個
0.35
1
1個
0.4
1
1個
0.45
1
1個
0.5
1
1個
0.55
1
1個
0.6
2
1個
0.65
2
1個
0.7
2
1個
0.75
2
1個
0.8
2.5
1個
0.85
2.5
1個
0.9
2.5
1個
0.95
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,071
( 17,678 )
3日目
15,092
( 16,601 )
1日目
14,116
( 15,528 )
1日目
13,027
( 14,330 )
1日目
12,049
( 13,254 )
1日目
10,640
( 11,704 )
1日目
9,118
( 10,030 )
1日目
7,603
( 8,363 )
3日目
7,724
( 8,496 )
1日目
6,010
( 6,611 )
1日目
6,612
( 7,273 )
1日目
6,010
( 6,611 )
1日目
6,612
( 7,273 )
1日目
5,582
( 6,140 )
5日目
6,144
( 6,758 )
1日目
5,582
( 6,140 )
1日目
6,144
( 6,758 )
1日目
5,234
( 5,757 )
1日目
5,763
( 6,339 )
1日目
5,234
( 5,757 )
1日目
5,763
( 6,339 )
1日目
4,980
( 5,478 )
1日目
5,482
( 6,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2。
【特長】
・精密金型、精密部品などの精度の厳しい加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃微小径スクエアエンドミル AMES-2
2枚刃スクエアエンドミル AES-2
ロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃
超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS
SED2 スクエアエンドミル 2枚刃ノンコート
TAC2 2枚刃Aカットエンドミル G2
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)オーエスジー岡崎精工アサヒ工具
通常価格4,980-5,129 -5,515 -95,228 -3,145 -8,078 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜5日目2日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング