17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が161型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ

通常単価(税別)
2,87453,608
税込単価
3,16158,969
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ロングドリル ストレートシャンク。【特長】・ADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプ。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が161型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソリッド ロングドリルの特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ADL-00300.301060
ADL-00350.351060
ADL-00400.41060
ADL-00450.451060
ADL-00500.51060
ADL-00550.551565
ADL-00600.61565
ADL-00650.651565
ADL-00700.71565
ADL-00750.751565
ADL-00800.82075
ADL-00850.852075
ADL-00900.92075
ADL-00950.952075
ADL-010012575
ADL-01051.052575
ADL-01101.12575
ADL-01151.152575
ADL-01201.22575
ADL-01251.252575
ADL-01301.32575
ADL-01351.352575
ADL-01401.43075
ADL-01451.453075
ADL-01501.53075
ADL-01551.553075

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ADL-01601.63075
ADL-01651.653075
ADL-01701.73075
ADL-01751.753075
ADL-01801.83075
ADL-01851.853075
ADL-01901.903075
ADL-01951.953075
ADL-020023075
ADL-02052.053075
ADL-02102.13075
ADL-02152.153075
ADL-02202.23075
ADL-02252.253075
ADL-02302.33075
ADL-02352.353075
ADL-02402.435100
ADL-02452.4535100
ADL-02502.535100
ADL-02552.5535100
ADL-02602.635100
ADL-02652.6535100
ADL-02702.735100
ADL-02752.7535100
ADL-02802.835100
ADL-02852.8535100
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬ドリル切削条件

被削材
Work
Materials
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
鋳鉄
Cast Iron
FC25
ステンレス鋼
Stainless Steel
SUS303,420
アルミ・銅合金
Aluminium
CopperAlloy
ドリル径DrillDia.(mm)回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り
Feed
(mm/rev)
φ0.3~0.510,0000.0049,0000.0027,0000.001510,0000.0054,0000.00110,0000.01~0.02
φ0.6~1.010,000~9,5000.01~0.028,000~6,4000.007~0.0156,400~4,8000.003~0.0110,000~9,5000.01~0.043,800~4,8000.001~0.00512,000~20,0000.06~0.15
φ1.1~2.07,200~6,4000.02~0.065,800~3,2000.01~0.024,400~3,2000.01~0.0158,700~7,2000.06~0.154,300~3,2000.005~0.0216,000~13,0000.1~0.2
φ2.1~2.96,100~4,4000.06~0.083,000~28000.02~0.043,000~2,8000.015~0.026,800~4,9000.06~0.153,000~2,2000.01~0.0313,000~10,0000.1~0.2
φ3.0~5.04,300~2,6000.08~0.12,700~2,0000.04~0.082,700~1,9000.02~0.044,800~3,2000.1~0.22,100~1,9000.03~0.058,500~6,4000.2~0.25
φ6.0~8.02,200~1,9000.1~0.121,600~1,4000.05~0.11,600~1,4000.02~0.062,600~2,0000.15~0.251,600~1,2000.05~0.15,300~4,0000.2~0.3
φ9.0~13.01,600~1,2000.1~0.121,300~1,0000.05~0.11,200~9000.04~0.081,800~1,5000.2~0.31,100~7500.05~0.13,000~2,5000.3~0.4
  • 切削条件は当初上記条件表の低い値より選定し、徐々に高い値にして最適条件でご使用下さい。
  • この切削条件はドリルの突出し長さが、刃長の1.1倍を基準としています。この基準以上の突き出し量で使用する場合は回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
  • ロングドリルご使用の場合は、切削条件は当初低い値より設定し、徐々に高い値にして最適加工条件でご使用下さい。
  • ロングドリルご使用の場合は、より安定した精度の良い穴あけ加工を可能にするためブッシュの使用をお薦めします。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

先端角

(°)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.3
10
60
0.3
118
10
1個
0.35
10
60
0.35
118
10
1個
0.4
10
60
0.4
118
10
1個
0.45
10
60
0.45
118
10
1個
0.5
10
60
0.5
118
10
1個
0.55
15
65
0.55
118
15
1個
0.6
15
65
0.6
118
15
1個
0.65
15
65
0.65
118
15
1個
0.7
15
65
0.7
118
15
1個
0.75
15
65
0.75
118
15
1個
0.8
20
75
0.8
118
20
1個
0.85
20
75
0.85
118
20
1個
0.9
20
75
0.9
118
20
1個
0.95
20
75
0.95
118
20
1個
1
25
75
1
118
25
1個
1.05
25
75
1.05
118
25
1個
1.1
25
75
1.1
118
25
1個
1.15
25
75
1.15
118
25
1個
1.2
25
75
1.2
118
25
1個
1.25
25
75
1.25
118
25
1個
1.3
25
75
1.3
118
25
1個
1.35
25
75
1.35
118
25
1個
1.4
30
75
1.4
118
30
1個
1.45
30
75
1.45
118
30
1個
1.5
30
75
1.5
118
30
1個
1.55
30
75
1.55
118
30
1個
1.6
30
75
1.6
118
30
1個
1.65
30
75
1.65
118
30
1個
1.7
30
75
1.7
118
30
1個
1.75
30
75
1.75
118
30
1個
1.8
30
75
1.8
118
30
1個
1.85
30
75
1.85
118
30
1個
1.9
30
75
1.9
118
30
1個
1.95
30
75
1.95
118
30
1個
2
30
75
2
118
30
1個
2.05
30
75
2.05
118
30
1個
2.1
30
75
2.1
135
30
1個
2.15
30
75
2.15
135
30
1個
2.2
30
75
2.2
135
30
1個
2.25
30
75
2.25
135
30
1個
2.3
30
75
2.3
135
30
1個
2.35
30
75
2.35
135
30
1個
2.4
35
100
2.4
135
35
1個
2.45
35
100
2.45
135
35
1個
2.5
35
100
2.5
135
35
1個
2.55
35
100
2.55
135
35
1個
2.6
35
100
2.6
135
35
1個
2.65
35
100
2.65
135
35
1個
2.7
35
100
2.7
135
35
1個
2.75
35
100
2.75
135
35
1個
2.8
35
100
2.8
135
35
1個
2.85
35
100
2.85
135
35
1個
2.9
35
100
2.9
135
35
1個
2.95
35
100
2.95
135
35
1個
3
50
100
3
135
50
1個
3.05
50
100
3.05
135
50
1個
3.1
50
100
3.1
135
50
1個
3.15
50
100
3.15
135
50
1個
3.2
50
100
3.2
135
50
1個
3.25
50
100
3.25
135
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,716
( 4,088 )
1日目
4,100
( 4,510 )
3日目
3,716
( 4,088 )
1日目
4,089
( 4,498 )
5日目
3,405
( 3,746 )
1日目
3,405
( 3,746 )
1日目
3,755
( 4,131 )
1日目
3,405
( 3,746 )
3日目
3,755
( 4,131 )
3日目
3,755
( 4,131 )
5日目
3,192
( 3,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,898
( 3,188 )
1日目
3,192
( 3,511 )
5日目
3,525
( 3,878 )
3日目
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,278
( 3,606 )
1日目
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,278
( 3,606 )
1日目
2,874
( 3,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,278
( 3,606 )
3日目
3,171
( 3,488 )
5日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,211
( 3,532 )
5日目
3,620
( 3,982 )
1日目
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
1日目
2,909
( 3,200 )
1日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,211
( 3,532 )
5日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,202
( 3,522 )
1日目
3,278
( 3,606 )
3日目
3,211
( 3,532 )
1日目
3,278
( 3,606 )
1日目
3,922
( 4,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,699
( 5,169 )
1日目
3,713
( 4,084 )
1日目
5,173
( 5,690 )
1日目
3,922
( 4,314 )
1日目
5,173
( 5,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,323
( 4,755 )
3日目
5,173
( 5,690 )
1日目
4,891
( 5,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,585
( 6,144 )
1日目
4,891
( 5,380 )
5日目
6,161
( 6,777 )
1日目
5,380
( 5,918 )
5日目
6,144
( 6,758 )
1日目
5,394
( 5,933 )
1日目
6,318
( 6,950 )
1日目
5,540
( 6,094 )
1日目
6,318
( 6,950 )
1日目
5,540
( 6,094 )
1日目
6,335
( 6,969 )
1日目
5,324
( 5,856 )
5日目
7,040
( 7,744 )
1日目
5,870
( 6,457 )
5日目
7,021
( 7,723 )
1日目
5,324
( 5,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,021
( 7,723 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングドリル ストレートシャンク。
【特長】
・ADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプ。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
穴あけ
5
満足度:5.0
長いドリルが欲しく探していたが、取り扱いがあった。さすがミスミ。これからもミスミで購入します。
0人が参考にしています。
銅の深穴加工
5
満足度:5.0
溝長からこちらしか選択肢がなかったのですが、問題なく加工できました。
0人が参考にしています。
SUS304 深穴加工
5
満足度:5.0
価格の割にハイスより刃持ちがよく今回はSUS304を刃長と同じ深さ30mmを多数加工しましたが最後まで問題なく加工できま...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ
4
満足度:4.0
超硬の長いドリルを探してこちらに行きとどきました。値段も安くとてもいいです。
0人が参考にしています。
樹脂加工
5
満足度:5.0
想定している価格よりも若干安く、他社購入も検討しておりました。 品質も安定し、次回も購入させていただきます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ
スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO セミロング刃 ADRSL-SVシリーズ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格2,874-4,616 -2,110 -2,480 -4,198 -3,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング