17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が299型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ルーマドリル 標準刃長

通常単価(税別)
2,99517,556
税込単価
3,29519,312
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

精密・多孔細穴加工用ドリル。 【特長】 ・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。 ・最小径Φ0....

詳細を確認
未確定:候補が299型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ルーマドリルADRの特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADR-00020.020.2383
ADR-00030.030.3383
ADR-00040.040.4383
ADR-00050.050.5383
ADR-00060.060.6383
ADR-00070.070.7383
ADR-00080.080.8383
ADR-00090.090.9383
ADR-00100.11.2383
ADR-00110.111.2383
ADR-00120.121.4383
ADR-00130.131.4383
ADR-00140.141.4383
ADR-00150.151.8383
ADR-00160.161.8383
ADR-00170.171.8383
ADR-00180.182.1383
ADR-00190.192.1383
ADR-00200.22.4383
ADR-00210.212.4383
ADR-00220.222.6383
ADR-00230.232.6383
ADR-00240.242.6383
ADR-00250.253383
ADR-00260.263383
ADR-00270.273383

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADR-00280.283.3383
ADR-00290.293.3383
ADR-00300.35383
ADR-00310.315383
ADR-00320.325383
ADR-00330.335383
ADR-00340.345383
ADR-00350.355383
ADR-00360.365383
ADR-00370.375383
ADR-00380.385383
ADR-00390.395383
ADR-00400.46383
ADR-00410.416383
ADR-00420.426383
ADR-00430.436383
ADR-00440.446383
ADR-00450.456383
ADR-00460.466383
ADR-00470.476383
ADR-00480.486383
ADR-00490.496383
ADR-00500.56383
ADR-00510.516383
ADR-00520.526383
ADR-00530.536383
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬ドリル切削条件

被削材
Work
Materials
炭素鋼・合金鋼・工具鋼 Steelステンレス Stainless Steel非鉄金属 Non-Ferrous樹脂 Resin
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
SUS304等
オーステナイト系
SUS304/316
Austentic
マルテンサイト・
フェライト系
SUS420/430
Martensitic&Ferritic
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Copper Alloy
エンプラ
Engeneering
Plastic
先端径条件
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.02~
0.09
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.00110,000→
20,000
0.0005~
0.001
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
30,000
0.001~
0.003
10,000→
20,000
0.001~
0.005
10,000→
20,000
0.001~
0.003
φ0.1~
0.29
19,000~
13,000
0.002~
0.01
16,000~
11,000
0.0014~
0.007
13,000~
8,800
0.001~
0.004
10,000~
5,000
0.0005~
0.001
13,000~
8,800
0.0005~
0.001
22,200~
16,500
0.005~
0.02
16,000~
11,000
0.002~
0.008
20,000~
15,000
0.005~
0.01
φ0.3~
0.49
13,000~
12,000
0.01~
0.02
11,000~
9,700
0.007~
0.01
8,800~
6,500
0.003~
0.005
5,000~
4,500
0.001~
0.005
8,800~
6,500
0.001~
0.005
16,500~
13,000
0.02~
0.04
11,000~
11,500
0.008~
0.015
150000.01~
0.02
φ0.5~
0.99
12,000~
9,600
0.02~
0.04
9,700~
6,400
0.01~
0.02
6,500~
4,800
0.005~
0.01
4,500~
3,200
0.005~
0.01
6,500~
4,800
0.005~
0.01
13,000~
12,700
0.04~
0.06
11,500~
9,600
0.015~
0.04
15,000~
10,000
0.02~
0.04
φ1~
1.99
9,600~
6,400
0.03~
0.06
6,400~
4,000
0.02~
0.05
3,100~
2,400
0.01~
0.03
3,200~
2,400
0.01~
0.03
4,800~
3,200
0.01~
0.03
12,700~
6,400
0.06~
0.12
9,600~
4,800
0.04~
0.08
10,000~
6,000
0.05~
0.07
φ2.0~
3.0
6,400~
4,200
0.07~
0.1
4,000~
3,200
0.05~
0.08
2,400~
1,600
0.02~
0.04
2,400~
1,800
0.03~
0.05
3,200~
2,100
0.03~
0.05
6,400~
5,300
0.12~
0.2
4,800~
4,200
0.08~
0.15
6,000~
5,000
0.07~
0.1
  • 細穴、特にφ1.0(直径1.0mm)以下の穴あけ加工の場合には、ガイド穴(センター穴)を施した上で穴加工を行って下さい。ドリル食い付き時の破損・チッピングを防ぎます。
  • チャッキング時のドリル振れ精度は0.003mm以下に抑えて下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数でご使用下さい。その場合送り量も同じ比率で下げて下さい。
  • ドリルφ0.5(直径0.5mm)以下ご使用の場合は、上記切削条件よりもご使用のスピンドル精度が最も安定する回転数を優先させて下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ルーマドリル 標準刃長 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.02
0.2
38
0.2
1個
0.03
0.3
38
0.3
1個
0.04
0.4
38
0.4
1個
0.05
0.5
38
0.5
1個
0.06
0.6
38
0.6
1個
0.07
0.7
38
0.7
1個
0.08
0.8
38
0.8
1個
0.09
0.9
38
0.9
1個
0.1
1.2
38
1.2
1個
0.11
1.2
38
1.2
1個
0.12
1.4
38
1.4
1個
0.13
1.4
38
1.4
1個
0.14
1.4
38
1.4
1個
0.15
1.8
38
1.8
1個
0.16
1.8
38
1.8
1個
0.17
1.8
38
1.8
1個
0.18
2.1
38
2.1
1個
0.19
2.1
38
2.1
1個
0.2
2.4
38
2.4
1個
0.21
2.4
38
2.4
1個
0.22
2.6
38
2.6
1個
0.23
2.6
38
2.6
1個
0.24
2.6
38
2.6
1個
0.25
3
38
3
1個
0.26
3
38
3
1個
0.27
3
38
3
1個
0.28
3.3
38
3.3
1個
0.29
3.3
38
3.3
1個
0.3
5
38
5
1個
0.31
5
38
5
1個
0.32
5
38
5
1個
0.33
5
38
5
1個
0.34
5
38
5
1個
0.35
5
38
5
1個
0.36
5
38
5
1個
0.37
5
38
5
1個
0.38
5
38
5
1個
0.39
5
38
5
1個
0.4
6
38
6
1個
0.41
6
38
6
1個
0.42
6
38
6
1個
0.43
6
38
6
1個
0.44
6
38
6
1個
0.45
6
38
6
1個
0.46
6
38
6
1個
0.47
6
38
6
1個
0.48
6
38
6
1個
0.49
6
38
6
1個
0.5
6
38
6
1個
0.51
6
38
6
1個
0.52
6
38
6
1個
0.53
6
38
6
1個
0.54
6
38
6
1個
0.55
6
38
6
1個
0.56
6
38
6
1個
0.57
6
38
6
1個
0.58
6
38
6
1個
0.59
6
38
6
1個
0.6
7
38
7
1個
0.61
7
38
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,556
( 19,312 )
1日目
12,540
( 13,794 )
1日目
8,460
( 9,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,981
( 8,779 )
5日目
7,309
( 8,040 )
1日目
6,606
( 7,267 )
1日目
5,615
( 6,177 )
1日目
4,945
( 5,440 )
1日目
4,533
( 4,986 )
5日目
4,533
( 4,986 )
1日目
4,533
( 4,986 )
5日目
4,533
( 4,986 )
1日目
4,533
( 4,986 )
5日目
4,533
( 4,986 )
1日目
4,533
( 4,986 )
1日目
4,533
( 4,986 )
1日目
4,112
( 4,523 )
5日目
4,112
( 4,523 )
5日目
4,112
( 4,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,723
( 4,095 )
5日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
5日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
5日目
3,723
( 4,095 )
5日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
1日目
2,995
( 3,295 )
5日目
2,995
( 3,295 )
5日目

詳細情報

基本情報

精密・多孔細穴加工用ドリル。
【特長】
・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。
・最小径Φ0.02(直径0.02mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーマドリル 標準刃長のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
加工用
3
満足度:3.0
製品の穴あけ加工用に使用しています。製品の『もち』が今一つのような気がしますが、コスト面は納得して購入しています。加工用...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミの加工
5
満足度:5.0
一つの製品に穴が200個くらいあるのでこちらに変えたところ加工時間がかなり短縮できました。
0人が参考にしています。
当社の製品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の穴明け加工に使用しています。材質はアクリル製で、その穴明け加工用に細いサイズの手持ちがなかったの...もっと読む
0人が参考にしています。
穴加工
5
満足度:5.0
コスト的にもそんなに高くないのですが、管理も大変なので穴数の多いアルミ加工に使っています。
0人が参考にしています。
アルミ製品の切削加工
5
満足度:5.0
とにかく折れない。振れ精度さえきちんと出せばとことん使い倒せます。数千単位の穴加工ではATOMさんのドリル以外考えられま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーマドリル 標準刃長
DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC
ルーマドリル ロング刃
ルーマドリル ショート刃
マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ
難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格2,995-4,031 -3,892 -2,995 -3,469 -3,608 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シャンク径・MT No333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコート非鉄用(DLC)ノンコートノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング