17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が290型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ルーマドリル ショート刃

通常単価(税別)
2,6984,996
税込単価
2,9685,496
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

精密・多孔細穴加工用ドリル。 【特長】 ・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。

未確定:候補が290型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ルーマドリル ショート刃ADRSの特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADRS-00100.10.6383
ADRS-00110.110.6383
ADRS-00120.120.6383
ADRS-00130.130.6383
ADRS-00140.140.6383
ADRS-00150.150.8383
ADRS-00160.160.8383
ADRS-00170.170.8383
ADRS-00180.181.0383
ADRS-00190.191.0383
ADRS-00200.21.0383
ADRS-00210.211.0383
ADRS-00220.221.2383
ADRS-00230.231.2383
ADRS-00240.241.2383
ADRS-00250.251.5383
ADRS-00260.261.5383
ADRS-00270.271.5383
ADRS-00280.281.5383
ADRS-00290.291.5383
ADRS-00300.32.5383
ADRS-00310.312.5383
ADRS-00320.322.5383
ADRS-00330.332.5383
ADRS-00340.342.5383
ADRS-00350.352.5383

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADRS-00360.362.5383
ADRS-00370.372.5383
ADRS-00380.382.5383
ADRS-00390.392.5383
ADRS-00400.43383
ADRS-00410.413383
ADRS-00420.423383
ADRS-00430.433383
ADRS-00440.443383
ADRS-00450.453383
ADRS-00460.463383
ADRS-00470.473383
ADRS-00480.483383
ADRS-00490.493383
ADRS-00500.53383
ADRS-00510.513383
ADRS-00520.523383
ADRS-00530.533383
ADRS-00540.543383
ADRS-00550.553383
ADRS-00560.563383
ADRS-00570.573383
ADRS-00580.583383
ADRS-00590.593383
ADRS-00600.63383
ADRS-00610.613383
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬ドリル切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼・合金鋼・工具鋼Steelステンレス Stainless Steel非鉄金属 Non-Ferrous樹脂 Resin
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
SUS304等
オーステナイト系
SUS304/316
Austentic
マルテンサイト・
フェライト系
SUS420/430
Martensitic&Ferritic
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Copper Alloy
エンプラ
Engeneering
Plastic
先端径条件
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.02~
0.09
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.00110,000→
20,000
0.0005~
0.001
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
30,000
0.001~
0.003
10,000→
20,000
0.001~
0.005
10,000→
20,000
0.001~
0.003
φ0.1~
0.29
19,000~
13,000
0.002~
0.01
16,000~
11,000
0.0014~
0.007
13,000~
8,800
0.001~
0.004
10,000~
5,000
0.0005~
0.001
13,000~
8,800
0.0005~
0.001
22,200~
16,500
0.005~
0.02
16,000~
11,000
0.002~
0.008
20,000~
15,000
0.005~
0.01
φ0.3~
0.49
13,000~
12,000
0.01~
0.02
11,000~
9,700
0.007~
0.01
8,800~
6,500
0.003~
0.005
5,000~
4,500
0.001~
0.005
8,800~
6,500
0.001~
0.005
16,500~
13,000
0.02~
0.04
11,000~
11,500
0.008~
0.015
150000.01~
0.02
φ0.5~
0.99
12,000~
9,600
0.02~
0.04
9,700~
6,400
0.01~
0.02
6,500~
4,800
0.005~
0.01
4,500~
3,200
0.005~
0.01
6,500~
4,800
0.005~
0.01
13,000~
12,700
0.04~
0.06
11,500~
9,600
0.015~
0.04
15,000~
10,000
0.02~
0.04
φ1~
1.99
9,600~
6,400
0.03~
0.06
6,400~
4,000
0.02~
0.05
3,100~
2,400
0.01~
0.03
3,200~
2,400
0.01~
0.03
4,800~
3,200
0.01~
0.03
12,700~
6,400
0.06~
0.12
9,600~
4,800
0.04~
0.08
10,000~
6,000
0.05~
0.07
φ2.0~
3.0
6,400~
4,200
0.07~
0.1
4,000~
3,200
0.05~
0.08
2,400~
1,600
0.02~
0.04
2,400~
1,800
0.03~
0.05
3,200~
2,100
0.03~
0.05
6,400~
5,300
0.12~
0.2
4,800~
4,200
0.08~
0.15
6,000~
5,000
0.07~
0.1
  • 細穴、特にφ1.0(直径1.0mm)以下の穴あけ加工の場合には、ガイド穴(センター穴)を施した上で穴加工を行って下さい。ドリル食い付き時の破損・チッピングを防ぎます。
  • チャッキング時のドリル振れ精度は0.003mm以下に抑えて下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数でご使用下さい。その場合送り量も同じ比率で下げて下さい。
  • ドリルφ0.5(直径0.5mm)以下ご使用の場合は、上記切削条件よりもご使用のスピンドル精度が最も安定する回転数を優先させて下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ルーマドリル ショート刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.1
0.6
0.6
1個
0.11
0.6
0.6
1個
0.12
0.6
0.6
1個
0.13
0.6
0.6
1個
0.14
0.6
0.6
1個
0.15
0.8
0.8
1個
0.16
0.8
0.8
1個
0.17
0.8
0.8
1個
0.18
1
1
1個
0.19
1
1
1個
0.2
1
1
1個
0.21
1
1
1個
0.22
1.2
1.2
1個
0.23
1.2
1.2
1個
0.24
1.2
1.2
1個
0.25
1.5
1.5
1個
0.26
1.5
1.5
1個
0.27
1.5
1.5
1個
0.28
1.5
1.5
1個
0.29
1.5
1.5
1個
0.3
2.5
2.5
1個
0.31
2.5
2.5
1個
0.32
2.5
2.5
1個
0.33
2.5
2.5
1個
0.34
2.5
2.5
1個
0.35
2.5
2.5
1個
0.36
2.5
2.5
1個
0.37
2.5
2.5
1個
0.38
2.5
2.5
1個
0.39
2.5
2.5
1個
0.4
3
3
1個
0.41
3
3
1個
0.42
3
3
1個
0.43
3
3
1個
0.44
3
3
1個
0.45
3
3
1個
0.46
3
3
1個
0.47
3
3
1個
0.48
3
3
1個
0.49
3
3
1個
0.5
3
3
1個
0.51
3
3
1個
0.52
3
3
1個
0.53
3
3
1個
0.54
3
3
1個
0.55
3
3
1個
0.56
3
3
1個
0.57
3
3
1個
0.58
3
3
1個
0.59
3
3
1個
0.6
3
3
1個
0.61
3
3
1個
0.62
3
3
1個
0.63
3
3
1個
0.64
3
3
1個
0.65
3
3
1個
0.66
3
3
1個
0.67
3
3
1個
0.68
3
3
1個
0.69
3
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,996
( 5,496 )
5日目
4,533
( 4,986 )
3日目
4,533
( 4,986 )
3日目
4,533
( 4,986 )
3日目
4,533
( 4,986 )
3日目
4,996
( 5,496 )
5日目
4,533
( 4,986 )
3日目
4,983
( 5,481 )
1日目
4,537
( 4,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,112
( 4,523 )
3日目
4,537
( 4,991 )
3日目
3,723
( 4,095 )
3日目
4,098
( 4,508 )
3日目
3,723
( 4,095 )
3日目
4,098
( 4,508 )
3日目
3,633
( 3,996 )
1日目
4,098
( 4,508 )
3日目
4,098
( 4,508 )
3日目
3,723
( 4,095 )
5日目
3,723
( 4,095 )
3日目
4,109
( 4,520 )
5日目
3,306
( 3,637 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
5日目
3,297
( 3,627 )
1日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,306
( 3,637 )
3日目
3,036
( 3,340 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
1日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,306
( 3,637 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
5日目
3,306
( 3,637 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,995
( 3,295 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密・多孔細穴加工用ドリル。
【特長】
・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーマドリル ショート刃のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
穴加工
5
満足度:5.0
小径穴加工の時や、ADR等深い穴の先加工に使っています。同じ先端角なので使いやすいです。
0人が参考にしています。
小径の穴あけ
3
満足度:3.0
価格もリーズナブルで、サイズも0.01刻みであるので公差の厳しい物の穴あけに使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーマドリル ショート刃
DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC
UTDSX UTミクロコート ユニマックスドリル ショート刃
マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ
ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ
NSMD-S マイクロドリル ショート
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)ユニオンツールサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)日進工具
通常価格2,698-4,436 -1,703 -3,198 -1,698 -7,434 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
全長(mm)383838383040
シャンク径・MT No333314
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト