17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が95型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ

通常単価(税別)
2,48029,498
税込単価
2,72832,448
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されるアルミ用ドリルです。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が95型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マックスアルアルミ用ドリルストレートシャンクACD特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ACD-010011540
ACD-01101.11540
ACD-01201.21540
ACD-01301.31640
ACD-01401.41640
ACD-01501.51640
ACD-01601.61840
ACD-01701.71840
ACD-01801.81840
ACD-01901.91840
ACD-020021840
ACD-02102.12040
ACD-02202.22040
ACD-02302.32040
ACD-02402.42040
ACD-02502.52040
ACD-02602.62045
ACD-02702.72045
ACD-02802.82045
ACD-02902.92045
ACD-030032045
ACD-03103.12550
ACD-03203.22550
ACD-03303.32550
ACD-03403.42550
ACD-03503.52550

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ACD-03603.62755
ACD-03703.72755
ACD-03803.82755
ACD-03903.92755
ACD-040042755
ACD-04104.13060
ACD-04204.23060
ACD-04304.33060
ACD-04404.43060
ACD-04504.53060
ACD-04604.63060
ACD-04704.73060
ACD-04804.83060
ACD-04904.93060
ACD-050053060
ACD-05105.14065
ACD-05205.24065
ACD-05305.34065
ACD-05405.44065
ACD-05505.54065
ACD-05605.64065
ACD-05705.74065
ACD-05805.84065
ACD-05905.94065
ACD-060064065
ACD-06106.14065
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬ドリル切削条件

被削材
Work Materials
アルミ合金
Aluminium Alloy
ドリル径
Drill Dia.
(mm)
周速
Cutting Speed
(m/min.)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ1.0~1.960~800.05~0.1
φ2.0~2.960~800.1~0.2
φ3.0~3.960~1000.1~0.2
φ4.0~4.960~1000.15~0.2
φ5.0~5.960~1000.15~0.2
φ6.0~6.980~1000.2~0.35
φ7.0~9.980~1000.3~0.45
φ10.0~12.080~1000.4~0.65
  1. 1.切削条件は当初上記条件表の低い値より選定し、徐々に高い値に最適条件でご使用下さい。
  2. 2.工具の突き出し長さはできるだけ短くしてご使用下さい。
  3. 3.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
1
15
40
1
15
1個
1.1
15
40
1.1
15
1個
1.2
15
40
1.2
15
1個
1.3
16
40
1.3
16
1個
1.4
16
40
1.4
16
1個
1.5
16
40
1.5
16
1個
1.6
18
40
1.6
18
1個
1.7
18
40
1.7
18
1個
1.8
18
40
1.8
18
1個
1.9
18
40
1.9
18
1個
2
18
40
2
18
1個
2.1
20
40
2.1
20
1個
2.2
20
40
2.2
20
1個
2.3
20
40
2.3
20
1個
2.4
20
40
2.4
20
1個
2.5
20
40
2.5
20
1個
2.6
20
45
2.6
20
1個
2.7
20
45
2.7
20
1個
2.8
20
45
2.8
20
1個
2.9
20
45
2.9
20
1個
3
20
45
3
20
1個
3.1
25
50
3.1
25
1個
3.2
25
50
3.2
25
1個
3.3
25
50
3.3
25
1個
3.4
25
50
3.4
25
1個
3.5
25
50
3.5
25
1個
3.6
27
55
3.6
27
1個
3.7
27
55
3.7
27
1個
3.8
27
55
3.8
27
1個
3.9
27
55
3.9
27
1個
4
27
55
4
27
1個
4.1
30
60
4.1
30
1個
4.2
30
60
4.2
30
1個
4.3
30
60
4.3
30
1個
4.4
30
60
4.4
30
1個
4.5
30
60
4.5
30
1個
4.6
30
60
4.6
30
1個
4.7
30
60
4.7
30
1個
4.8
30
60
4.8
30
1個
4.9
30
60
4.9
30
1個
5
30
60
5
30
1個
5.1
40
65
5.1
40
1個
5.2
40
65
5.2
40
1個
5.3
40
65
5.3
40
1個
5.4
40
65
5.4
40
1個
5.5
40
65
5.5
40
1個
5.6
40
65
5.6
40
1個
5.7
40
65
5.7
40
1個
5.8
40
65
5.8
40
1個
5.9
40
65
5.9
40
1個
6
40
65
6
40
1個
6.1
40
65
6.1
40
1個
6.2
40
65
6.2
40
1個
6.3
40
65
6.3
40
1個
6.4
40
65
6.4
40
1個
6.5
40
65
6.5
40
1個
6.6
40
65
6.6
40
1個
6.7
40
65
6.7
40
1個
6.8
40
65
6.8
40
1個
6.9
40
65
6.9
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,729
( 3,002 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,480
( 2,728 )
1日目
2,729
( 3,002 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
2,719
( 2,991 )
1日目
2,989
( 3,288 )
1日目
2,719
( 2,991 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
3,072
( 3,379 )
1日目
3,384
( 3,722 )
5日目
3,384
( 3,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,384
( 3,722 )
1日目
3,384
( 3,722 )
5日目
4,045
( 4,450 )
1日目
4,045
( 4,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,045
( 4,450 )
5日目
3,677
( 4,045 )
1日目
4,045
( 4,450 )
1日目
5,211
( 5,732 )
1日目
5,196
( 5,716 )
1日目
5,196
( 5,716 )
1日目
5,196
( 5,716 )
1日目
4,722
( 5,194 )
1日目
5,186
( 5,705 )
1日目
5,186
( 5,705 )
1日目
5,709
( 6,280 )
1日目
5,186
( 5,705 )
1日目
5,709
( 6,280 )
1日目
6,477
( 7,125 )
1日目
6,477
( 7,125 )
5日目
6,477
( 7,125 )
1日目
5,889
( 6,478 )
1日目
5,889
( 6,478 )
1日目
7,572
( 8,329 )
1日目
6,882
( 7,570 )
1日目
7,572
( 8,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,882
( 7,570 )
1日目
6,882
( 7,570 )
1日目
8,450
( 9,295 )
1日目
7,680
( 8,448 )
1日目
7,680
( 8,448 )
1日目
7,680
( 8,448 )
1日目
8,450
( 9,295 )
1日目
8,457
( 9,303 )
1日目
8,457
( 9,303 )
1日目
8,457
( 9,303 )
1日目
8,457
( 9,303 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目
8,478
( 9,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されるアルミ用ドリルです。
【特長】
・先端シンニング付きのためワークへの食い付きが良く穴曲りも抑制されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
深穴加工
5
満足度:5.0
下穴なしで一発で加工できます。 見るからに切れそう サイズを揃えていこうと思っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ
ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ
スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 5D 05WHNSB□□□□-SD
アルミ用 超硬OHノンステップボーラー 3D 03WHNSB□□□□-SD
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,480-2,874 -4,616 -2,110 -13,766 -12,315 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
被削材アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング