17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が297型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • シンニング

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ

通常単価(税別)
3,46913,794特別価格
税込単価
3,81615,173特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。【特長】・軟鋼材から高硬度鋼(HR...

詳細を確認
未確定:候補が297型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

S50C、SCM、SK材などの鋼材の多孔穴加工用に開発されたドリル。
チップポケットを広く設計、高速・高送りの条件下でも切粉がスムーズに排出される。
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 特長関連画像
小径ドリルの切れ刃エッジを生かすため、小径専用のファインコーティングシステム(FCS)を採用。
切れ味と耐摩耗性を追及したコーティングドリル。
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 特長関連画像3

中間サイズφ1.6mm以上は切れ刃エッジにホーニング加工を付与した。
それにより、高周速(V)・高送りにおける切れ刃のチッピングを抑制し、より長い工具寿命を実現する。

性能・試験情報

工具寿命比較

他社品との寿命比較(平均値/加工回数5回)
加工条件 回転数:20,000rpm 送り(F):80mm/min.(0.004mm/re.) ステップ(Q):0.05mm ドリル径:φ0.3mm 穴深さ(t):3mm

マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 被削材 S50C工具寿命比較

被削材 S50C

マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 被削材 SCM440工具寿命比較

被削材 SCM440

 

外形図

マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 外形図1

φD<1.6:α°=120° φD≧1.6:α°=135° 

マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 外形図2

 

推奨切削条件

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

推奨切削条件表

被削材
Work
Materials
炭素鋼・合金鋼・工具鋼 Steelステンレス Stainless Steel
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
SUS304等
オーステナイト系
SUS304/316
Austentic
マルテンサイト・
フェライト系
SUS420/430
Martensitic & Ferritic
先端径条件
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.03~
0.09
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.00110,000→
15,000
0.001~
0.0015
10,000→
20,000
0.001~
0.002
φ0.1~
0.29
25,000~
20,000
0.002~
0.01
20,000~
15,000
0.0015~
0.007
17,000~
13,000
0.001~
0.004
15,000~
7,500
0.0005~
0.001
20,000~
13,000
0.0005~
0.001
φ0.3~
0.49
20,000~
18,000
0.01~
0.02
15,0000.007~
0.01
13,000~
10,000
0.003~
0.005
10,000~
8,000
0.002~
0.01
13,000~
9,500
0.002~
0.01
φ0.5~
0.99
18,000~
15,000
0.02~
0.04
15,000~
9,500
0.01~
0.02
10,000~
7,000
0.005~
0.01
8,000~
6,000
0.015~
0.02
9,500~
7,000
0.015~
0.02
φ1~
1.99
15,000~
9,500
0.03~
0.06
9,500~
6,000
0.02~
0.05
7,000~
4,000
0.01~
0.03
6,000~
4,000
0.02~
0.04
7,000~
4,000
0.02~
0.04
φ2.0~
3.0
9,500~
6,300
0.07~
0.1
6,000~
4,800
0.05~
0.08
4,000~
3,000
0.02~
0.04
4,000~
3,700
0.03~
0.05
4,000~
3,000
0.03~
0.05
  • 細穴、特にφ1.0(直径1.0mm)以下の穴あけ加工の場合には、ガイド穴(センター穴)を施した上で穴加工を行って下さい。ドリル食い付き時の破損・チッピングを防ぎます。
  • チャッキング時のドリル振れ精度は0.003mm以下に抑えて下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数でご使用下さい。その場合送り量も同じ比率で下げて下さい。
  • ドリルφ0.5(直径0.5mm)以下ご使用の場合は、上記切削条件よりもご使用のスピンドル精度が最も安定する回転数を優先させて下さい。

選定サポート情報

ショート刃(ADRS-SV)/標準刃長(ADR-SV)/セミロング刃(ADRSL-SV)/ロング刃(ADRL-SV)の4型番を標準化。
加工穴深さに応じた刃長のドリルが選べる。
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ 特長関連画像2

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

先端角

(°)

シンニング

有効加工深さ

(mm)

外形図

最小発注数量
0.03
0.3
38
120
-
0.3
TYPE1
1個
0.04
0.4
38
120
-
0.4
TYPE1
1個
0.05
0.5
38
120
-
0.5
TYPE1
1個
0.06
0.6
38
120
-
0.6
TYPE1
1個
0.07
0.7
38
120
-
0.7
TYPE1
1個
0.08
0.8
38
120
-
0.8
TYPE1
1個
0.09
0.9
38
120
-
0.9
TYPE1
1個
0.1
1.2
38
120
-
1.2
TYPE2
1個
0.11
1.2
38
120
-
1.2
TYPE2
1個
0.12
1.4
38
120
-
1.4
TYPE2
1個
0.13
1.4
38
120
-
1.4
TYPE2
1個
0.14
1.4
38
120
-
1.4
TYPE2
1個
0.15
1.8
38
120
-
1.8
TYPE2
1個
0.16
1.8
38
120
-
1.8
TYPE2
1個
0.17
1.8
38
120
-
1.8
TYPE2
1個
0.18
2.1
38
120
-
2.1
TYPE2
1個
0.19
2.1
38
120
-
2.1
TYPE2
1個
0.2
2.4
38
120
-
2.4
TYPE2
1個
0.21
2.4
38
120
-
2.4
TYPE2
1個
0.22
2.6
38
120
-
2.6
TYPE2
1個
0.23
2.6
38
120
-
2.6
TYPE2
1個
0.24
2.6
38
120
-
2.6
TYPE2
1個
0.25
3
38
120
-
3
TYPE2
1個
0.26
3
38
120
-
3
TYPE2
1個
0.27
3
38
120
-
3
TYPE2
1個
0.28
3.3
38
120
-
3.3
TYPE2
1個
0.29
3.3
38
120
-
3.3
TYPE2
1個
0.3
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.31
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.32
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.33
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.34
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.35
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.36
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.37
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.38
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.39
5
38
120
-
5
TYPE2
1個
0.4
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.41
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.42
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.43
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.44
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.45
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.46
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.47
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.48
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.49
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.5
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.51
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.52
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.53
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.54
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.55
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.56
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.57
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.58
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.59
6
38
120
-
6
TYPE2
1個
0.6
7
38
120
-
7
TYPE2
1個
0.61
7
38
120
-
7
TYPE2
1個
0.62
7
38
120
-
7
TYPE2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,794
( 15,173 )
1日目
9,298
( 10,228 )
1日目
7,826
( 8,609 )
1日目
8,033
( 8,836 )
1日目
7,295
( 8,025 )
1日目
6,170
( 6,787 )
1日目
5,430
( 5,973 )
5日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目
4,722
( 5,194 )
1日目
4,722
( 5,194 )
1日目
4,722
( 5,194 )
1日目
4,2814,152
( 4,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
1日目
4,281
( 4,709 )
5日目
3,6313,522
( 3,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
3日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,469
( 3,816 )
5日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,469
( 3,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
5日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,469
( 3,816 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目
3,631
( 3,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
【特長】
・軟鋼材から高硬度鋼(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
部品加工に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼された、アルミ素材に空気穴をあける部品の切削加工に使用しています。汎用機にセットして使用しました。切削...もっと読む
0人が参考にしています。
真鍮の穴あけ
5
満足度:5.0
Ф0.25を購入。真鍮での使用感は問題なし。コスト的にも比較的に安くて良いと思います。
0人が参考にしています。
当社製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
基板の穴あけ加工用に使用しています。初めて使用する工具メーカー2社の製品を試験的に購入して評価しています。ゲーリング製と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドリル NEO-PRO 標準刃長 ADR-SVシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO ロング刃 ADRL-SVシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO セミロング刃 ADRSL-SVシリーズ
難削材用 マイクロドリル 標準刃長 ADR-SUSシリーズ
ルーマドリル 標準刃長
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格3,469-4,212 -3,469 -3,936 -3,608 -2,995 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シャンク径・MT No333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング