17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

NCポインティングドリル V-ADPF309

通常単価(税別)
5,20014,252特別価格
税込単価
5,72015,677特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

NCポインティングドリル鋼材用V-ADPF309で先端角は90度、TiAlNコーティング。【特長】・微...

詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NCポインティングドリルV-ADPF309の特長

寸法図(φ0.03~0.04(直径0.03~0.04mm)は首逃げ2段形状)

寸法図(φ0.03~0.04(直径0.03~0.04mm)は首逃げ2段形状)

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
V-ADPF309-00030.030.06383
V-ADPF309-00040.040.08383
V-ADPF309-00050.050.1383
V-ADPF309-00060.060.1383
V-ADPF309-00070.070.1383
V-ADPF309-00080.080.1383
V-ADPF309-00090.090.1383
V-ADPF309-00100.10.2383
V-ADPF309-00110.110.2383
V-ADPF309-00120.120.2383
V-ADPF309-00130.130.2383
V-ADPF309-00140.140.2383
V-ADPF309-00150.150.2383
V-ADPF309-00160.160.3383
V-ADPF309-00170.170.3383
V-ADPF309-00180.180.3383
V-ADPF309-00190.190.3383
V-ADPF309-00200.20.4383
V-ADPF309-00210.210.4383
V-ADPF309-00220.220.4383
V-ADPF309-00230.230.4383
V-ADPF309-00240.240.4383
V-ADPF309-00250.250.4383
V-ADPF309-00260.260.5383
V-ADPF309-00270.270.5383
V-ADPF309-00280.280.5383
V-ADPF309-00290.290.5383
V-ADPF309-00300.30.6383
V-ADPF309-00350.350.6383
V-ADPF309-00400.40.6383
V-ADPF309-00450.450.6383
型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
V-ADPF309-00500.51383
V-ADPF309-00550.551383
V-ADPF309-00600.61383
V-ADPF309-00650.651383
V-ADPF309-00700.71.2383
V-ADPF309-00750.751.2383
V-ADPF309-00800.81.2383
V-ADPF309-00850.851.2383
V-ADPF309-00900.91.8383
V-ADPF309-00950.951.8383
V-ADPF309-010012383
V-ADPF309-01101.12383
V-ADPF309-01201.22383
V-ADPF309-01301.33383
V-ADPF309-01401.43383
V-ADPF309-01501.53383
V-ADPF309-01601.63383
V-ADPF309-01701.73383
V-ADPF309-01801.84383
V-ADPF309-01901.94383
V-ADPF309-020024383
V-ADPF309-02102.14383
V-ADPF309-02202.24383
V-ADPF309-02302.35383
V-ADPF309-02402.45383
V-ADPF309-02502.55383
V-ADPF309-02602.65383
V-ADPF309-02702.75383
V-ADPF309-02802.85383
V-ADPF309-02902.95383
V-ADPF309-030035383

ガイド穴専用ドリル 超硬 NCポインティングドリル

90度タイプ 位置決め+面取り加工

90度タイプ 位置決め+面取り加工

ガイド穴の底辺が広いと正確な穴位置が得られない。

ガイド穴の底辺が広いと正確な穴位置が得られない。

特徴

  • 小径、微小径穴加工用に設計されたガイド(センター)穴専用ドリル。
  • φ0.3~0.95(直径0.3~0.95mm)はシンニングを施し、小径で高い位置精度のガイド穴が得られる。
  • φ1(直径1mm)以上はシンニング無しで先端チゼル幅を小さく設計。高い位置精度を確保しながら、中心付近まで先端角を有効に使用可能。
  • 共にガイド穴底辺の幅は二次工程ドリル芯厚より狭く保たれる。

用途・効果

  • 正確なガイド穴により加工穴曲がりを防ぐ。
  • ドリル食い付き時に起こる刃先の破損、チッピングを防ぐ。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
NCポインティングドリル V-ADPF309 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

刃径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
0.03
0.06
-0.002~-0.009
-
1個
0.04
0.08
-0.002~-0.009
-
1個
0.05
0.1
-0.002~-0.009
-
1個
0.06
0.1
-0.002~-0.009
-
1個
0.07
0.1
-0.002~-0.009
-
1個
0.08
0.1
-0.002~-0.009
-
1個
0.09
0.1
-0.002~-0.009
-
1個
0.1
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.11
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.12
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.13
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.14
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.15
0.2
-0.007~-0.014
-
1個
0.16
0.3
-0.007~-0.014
-
1個
0.17
0.3
-0.007~-0.014
-
1個
0.18
0.3
-0.007~-0.014
-
1個
0.19
0.3
-0.007~-0.014
-
1個
0.2
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.21
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.22
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.23
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.24
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.25
0.4
-0.007~-0.014
-
1個
0.26
0.5
-0.007~-0.014
-
1個
0.27
0.5
-0.007~-0.014
-
1個
0.28
0.5
-0.007~-0.014
-
1個
0.29
0.5
-0.007~-0.014
-
1個
0.3
0.6
-0.005~-0.013
X形
1個
0.35
0.6
-0.005~-0.013
X形
1個
0.4
0.6
-0.005~-0.013
X形
1個
0.45
0.6
-0.005~-0.013
X形
1個
0.5
1
-0.005~-0.013
X形
1個
0.55
1
-0.005~-0.013
X形
1個
0.6
1
-0.005~-0.013
X形
1個
0.65
1
-0.005~-0.013
X形
1個
0.7
1.2
-0.005~-0.013
X形
1個
0.75
1.2
-0.005~-0.013
X形
1個
0.8
1.2
-0.005~-0.013
X形
1個
0.85
1.2
-0.005~-0.013
X形
1個
0.9
1.8
-0.005~-0.013
X形
1個
0.95
1.8
-0.005~-0.013
X形
1個
1
2
-0.005~-0.013
-
1個
1.1
2
-0.005~-0.013
-
1個
1.2
2
-0.005~-0.013
-
1個
1.3
3
-0.005~-0.013
-
1個
1.4
3
-0.005~-0.013
-
1個
1.5
3
-0.005~-0.013
-
1個
1.6
3
-0.005~-0.013
-
1個
1.7
3
-0.005~-0.013
-
1個
1.8
4
-0.005~-0.013
-
1個
1.9
4
-0.005~-0.013
-
1個
2
4
-0.005~-0.013
-
1個
2.1
4
-0.005~-0.013
-
1個
2.2
4
-0.005~-0.013
-
1個
2.3
5
-0.005~-0.013
-
1個
2.4
5
-0.005~-0.013
-
1個
2.5
5
-0.005~-0.013
-
1個
2.6
5
-0.005~-0.013
-
1個
2.7
5
-0.005~-0.013
-
1個
2.8
5
-0.005~-0.013
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,252
( 15,677 )
1日目
12,586
( 13,845 )
1日目
11,223
( 12,345 )
1日目
9,764
( 10,740 )
1日目
7,479
( 8,227 )
1日目
7,661
( 8,427 )
1日目
6,745
( 7,420 )
1日目
5,903
( 6,493 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
5,903
( 6,493 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
6,375
( 7,013 )
1日目
5,411
( 5,952 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,411
( 5,952 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,851
( 6,436 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
5日目
5,200
( 5,720 )
5日目
5,368
( 5,905 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,368
( 5,905 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,368
( 5,905 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,2005,044
( 5,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,368
( 5,905 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,368
( 5,905 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

NCポインティングドリル鋼材用V-ADPF309で先端角は90度、TiAlNコーティング。
【特長】
・微小径穴加工用のガイド穴専用ドリル。
・TiAINコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現。
【用途】
・穴位置精度・穴径の公差が厳しい加工。
・ピッチ精度が厳しい小径多孔穴あけ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCポインティングドリル V-ADPF309のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCポインティングドリル V-ADPF309
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル ADPF31
NCポインティングドリル ADPN30
NCポインティングドリル V-ADPF31
超硬NC用スポットドリル
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミ
通常価格5,200-5,200 -4,699 -4,699 -5,200 -5,420 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルスポットドリル
先端角(°)9012012012012090
全長(mm)383838383840
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
シャンク径・MTNo333.17533.1753
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング