17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NCポインティングドリル ADPF30

通常単価(税別)
5,17329,240
税込単価
5,69032,164
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

NCポインティングドリル 鋼材用 (先端角 120度) ADPF30。【特長】・微小径穴加工用のガイド...

詳細を確認
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

120度タイプ 位置決め専用

120度タイプ 位置決め専用

ガイド穴の底辺が広いと正確な穴位置が得られない。

ガイド穴の底辺が広いと正確な穴位置が得られない。

特徴

  • 小径、微小径穴加工用に設計されたガイド(センター)穴専用ドリル。
  • φ0.3~0.95(直径0.3~0.95mm)はシンニングを施し、小径で高い位置精度のガイド穴が得られる。
  • φ1(直径1mm)以上はシンニング無しで先端チゼル幅を小さく設計。高い位置精度を確保しながら、中心付近まで先端角を有効に使用可能。
  • 共にガイド穴底辺の幅は二次工程ドリル芯厚より狭く保たれる。

効果

  • 正確なガイド穴により加工穴曲がりを防ぐ。
  • ドリル食い付き時に起こる刃先の破損、チッピングを防ぐ。

性能・試験情報

加工データ:穴ピッチ精度比較〈穴径:0.5mm 穴深さ:10mm〉

NCポインティングドリル ADPF30 耐摩耗性比較

加工条件

被削材NAK55
ガイド穴用NCポインティングドリル(ADPF30)φ0.5
回転数9,500rpm
送り95mm/min
加工深さ0.5mm
穴あけ用超硬ルーマドリルロング刃(ADRL)φ0.5
回転数6,500rpm
送り95mm/min
加工深さ10mm
ステップ0.05mm

 

外形図

NCポインティングドリル ADPF30 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
NCポインティングドリル ADPF30 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

刃径公差

(mm)

シンニング

最小発注数量
0.02
0.04
-0.005~-0.01
-
1個
0.03
0.06
-0.005~-0.01
-
1個
0.04
0.08
-0.005~-0.01
-
1個
0.05
0.1
-0.005~-0.01
-
1個
0.06
0.1
-0.005~-0.01
-
1個
0.07
0.1
-0.005~-0.01
-
1個
0.08
0.1
-0.005~-0.01
-
1個
0.09
0.1
-0.005~-0.01
-
1個
0.1
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.11
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.12
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.13
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.14
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.15
0.2
-0.01~-0.015
-
1個
0.16
0.3
-0.01~-0.015
-
1個
0.17
0.3
-0.01~-0.015
-
1個
0.18
0.3
-0.01~-0.015
-
1個
0.19
0.3
-0.01~-0.015
-
1個
0.2
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.21
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.22
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.23
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.24
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.25
0.4
-0.01~-0.015
-
1個
0.26
0.5
-0.01~-0.015
-
1個
0.27
0.5
-0.01~-0.015
-
1個
0.28
0.5
-0.01~-0.015
-
1個
0.29
0.5
-0.01~-0.015
-
1個
0.3
0.6
-0.01~-0.015
X形
1個
0.35
0.6
-0.01~-0.015
X形
1個
0.4
0.6
-0.01~-0.015
X形
1個
0.45
0.6
-0.01~-0.015
X形
1個
0.5
1
-0.01~-0.015
X形
1個
0.55
1
-0.01~-0.015
X形
1個
0.6
1
-0.01~-0.015
X形
1個
0.65
1
-0.01~-0.015
X形
1個
0.7
1.2
-0.01~-0.015
X形
1個
0.75
1.2
-0.01~-0.015
X形
1個
0.8
1.2
-0.01~-0.015
X形
1個
0.85
1.2
-0.01~-0.015
X形
1個
0.9
1.8
-0.01~-0.015
X形
1個
0.95
1.8
-0.01~-0.015
X形
1個
1
2
-0.01~-0.015
-
1個
1.1
2
-0.01~-0.015
-
1個
1.2
2
-0.01~-0.015
-
1個
1.3
3
-0.01~-0.015
-
1個
1.4
3
-0.01~-0.015
-
1個
1.5
3
-0.01~-0.015
-
1個
1.6
3
-0.01~-0.015
-
1個
1.7
3
-0.01~-0.015
-
1個
1.8
4
-0.01~-0.015
-
1個
1.9
4
-0.01~-0.015
-
1個
2
4
-0.01~-0.015
-
1個
2.1
4
-0.01~-0.015
-
1個
2.2
4
-0.01~-0.015
-
1個
2.3
5
-0.01~-0.015
-
1個
2.4
5
-0.01~-0.015
-
1個
2.5
5
-0.01~-0.015
-
1個
2.6
5
-0.01~-0.015
-
1個
2.7
5
-0.01~-0.015
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,240
( 32,164 )
1日目
20,812
( 22,893 )
1日目
18,042
( 19,846 )
1日目
12,980
( 14,278 )
1日目
13,354
( 14,689 )
1日目
10,440
( 11,484 )
1日目
9,356
( 10,292 )
1日目
8,014
( 8,815 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
7,980
( 8,778 )
1日目
6,552
( 7,207 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
6,552
( 7,207 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
7,284
( 8,012 )
1日目
5,662
( 6,228 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,739
( 6,313 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,847
( 6,432 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,830
( 6,413 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,830
( 6,413 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,830
( 6,413 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目
5,173
( 5,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,450
( 7,095 )
1日目
6,450
( 7,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

NCポインティングドリル 鋼材用 (先端角 120度) ADPF30。
【特長】
・微小径穴加工用のガイド穴専用ドリル。
【用途】
・穴位置精度・穴径の公差が厳しい加工。
・ピッチ精度が厳しい小径多孔穴あけ加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCポインティングドリル ADPF30のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニングセンターにて細穴加工のガイド穴として
4
満足度:4.0
 今までφ0.7~φ1.0の細穴加工は、全てハイスセンタードリルのφ1にて深さの加減のみで加工をしていましたが、ハイスの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCポインティングドリル ADPF30
NCポインティングドリル V-ADPF30
NCポインティングドリル ADPN30
NCポインティングドリル V-ADPF309
NCポインティングドリル ADPF31
NCポインティングドリル V-ADPF31
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格5,173-5,200 -4,699 -5,200 -4,919 -5,718 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12012012090120120
全長(mm)383838383838
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
シャンク径・MTNo33333.1753.175

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング