17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が330型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 片角(°)

    ~mm
  • 大端径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

テーパーエンドミル 2枚刃

通常単価(税別)
6,39821,689
税込単価
7,03823,858
通常出荷日:1日目~5日目

テーパーエンドミル ATES-2。 【特長】 ・最大テーパー角15度まで標準化した小径テーパーエンドミ...

詳細を確認
未確定:候補が330型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テーパーエンドミル ATES-2の特長

寸法図

寸法図

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
片角
α˚
大端径
φ
全長
L
シャンク
φd
ATES-201010.10.530´0.11353
ATES-201020.10.50.12353
ATES-201030.10.51˚30´0.13353
ATES-201040.10.50.13353
ATES-201050.10.52˚30´0.14353
ATES-201060.10.50.15353
ATES-201070.10.50.17353
ATES-201080.10.50.19353
ATES-201090.10.50.22353
ATES-201100.10.510˚0.28353
ATES-201110.10.515˚0.37353
ATES-202010.2130´0.22353
ATES-202020.210.23353
ATES-202030.211˚30´0.25353
ATES-202040.210.27353
ATES-202050.212˚30´0.29353
ATES-202060.210.3353
ATES-202070.210.34353
ATES-202080.210.37353
ATES-202090.210.45353
ATES-202100.2110˚0.55353
ATES-202110.2115˚0.74353
ATES-203010.31.530´0.33353
ATES-203020.31.50.35353
ATES-203030.31.51˚30´0.38353
ATES-203040.31.50.4353
ATES-203050.31.52˚30´0.43353
ATES-203060.31.50.46353
ATES-203070.31.50.51353
ATES-203080.31.50.56353
ATES-203090.31.50.67353
ATES-203100.31.510˚0.83353
ATES-203110.31.515˚1.1353
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬エンドミル切削条件

ATES テーパーエンドミル/ATBES テーパーボール(2枚刃)

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 S50C
Carbon Stee
合金鋼 SCM SK材
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Prehardened Steel
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
0.120,0003020~3015,0002015~2015,0001510~20
0.220,000503015,000402015,0003020
0.318,000704013,000503013,0004020
0.4~0.515,000805011,300554010,0004530
0.813,0001006010,00070458,5005030
112,700130759,60090508,0007045
1.58,500130756,40090505,3007045
26,400150904,800100604,0008055
2.55,100150903,800100603,2008055
34,2001601003,200110702,7009060
被削材
Work Materials
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Cupper Alloy
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
0.125,0001006020,0007040
0.225,0001006020,0007040
0.322,0001506018,00010040
0.4~0.520,0001509018,00010060
0.818,0002009015,00015060
117,50025015014,300190100
1.511,7002501509,600190100
28,8003001807,200230130
2.57,0003001805,700230130
35,8003302104,800250150

ATES/ATBES 切り込み量

側面加工

側面加工

溝加工

溝加工

注意
  1. 1.機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  2. 2.チャッキング時のエンドミルの振れ精度は0.01mm以下に抑えて下さい。
  3. 3.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
テーパーエンドミル 2枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

片角

(°)

大端径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
0.1
0.5
0.5
0.11
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
1
0.12
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
1.5
0.13
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
2
0.13
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
2.5
0.14
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
3
0.15
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
4
0.17
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
5
0.19
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
7
0.22
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
10
0.28
3
35
-0.015~0
1個
0.1
0.5
15
0.37
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
0.5
0.22
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
1
0.23
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
1.5
0.25
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
2
0.27
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
2.5
0.29
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
3
0.3
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
4
0.34
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
5
0.37
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
7
0.45
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
10
0.55
3
35
-0.015~0
1個
0.2
1
15
0.74
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
0.5
0.33
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
1
0.35
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
1.5
0.38
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
2
0.4
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
2.5
0.43
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
3
0.46
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
4
0.51
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
5
0.56
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
7
0.67
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
10
0.83
3
35
-0.015~0
1個
0.3
1.5
15
1.1
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
0.5
0.43
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
1
0.47
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
1.5
0.5
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
2
0.54
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
2.5
0.57
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
3
0.61
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
4
0.68
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
5
0.75
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
7
0.89
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
10
1.11
3
35
-0.015~0
1個
0.4
2
15
1.47
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
0.5
0.53
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
1
0.57
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
1.5
0.6
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
2
0.64
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
2.5
0.67
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
3
0.71
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
4
0.78
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
5
0.85
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
7
0.99
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
10
1.21
3
35
-0.015~0
1個
0.5
2
15
1.57
3
35
-0.015~0
1個
0.6
3
0.5
0.65
3
35
-0.02~0
1個
0.6
3
1
0.7
3
35
-0.02~0
1個
0.6
3
1.5
0.76
3
35
-0.02~0
1個
0.6
3
2
0.81
3
35
-0.02~0
1個
0.6
3
2.5
0.86
3
35
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
18,041
( 19,845 )
1日目
18,041
( 19,845 )
1日目
19,410
( 21,351 )
5日目
21,689
( 23,858 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
16,739
( 18,413 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
17,780
( 19,558 )
1日目
19,084
( 20,992 )
1日目
21,364
( 23,500 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
8,011
( 8,812 )
1日目
12,246
( 13,471 )
1日目
12,246
( 13,471 )
1日目
14,524
( 15,976 )
1日目
17,390
( 19,129 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
7,296
( 8,026 )
1日目
11,593
( 12,752 )
1日目
11,593
( 12,752 )
1日目
14,134
( 15,547 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
7,360
( 8,096 )
1日目
11,398
( 12,538 )
1日目
11,398
( 12,538 )
1日目
14,134
( 15,547 )
1日目
16,804
( 18,484 )
1日目
7,490
( 8,239 )
1日目
7,490
( 8,239 )
1日目
7,490
( 8,239 )
1日目
7,490
( 8,239 )
1日目
7,490
( 8,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

テーパーエンドミル ATES-2。
【特長】
・最大テーパー角15度まで標準化した小径テーパーエンドミル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーエンドミル 2枚刃のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
NAK
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5やS-STARの加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパーエンドミル 2枚刃
テーパーエンドミル NTE-2
TSCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
MRCシリーズ超硬テーパエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
テーパーエンドミル NTE-4
C-CTE2000 UTコート 2枚刃テーパ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)日進工具ミスミミスミ日進工具ユニオンツール
通常価格6,398-6,400 -3,080 -3,550 -7,257 -4,705 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222242
ねじれ角詳細30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬テーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング