17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が159型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ソリッドセミロングドリル

通常単価(税別)
2,39032,769
税込単価
2,62936,046
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

鋼材・非鉄、樹脂にいたるまで幅広い対応が可能な高品位汎用ドリル。 【特長】 ・高速切削はもちろん、低速...

詳細を確認
未確定:候補が159型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ソリッド セミロングドリル(ストレートシャンク)ADSLの特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ADSL-00300.3840
ADSL-00350.35840
ADSL-00400.4840
ADSL-00450.45840
ADSL-00500.5840
ADSL-00550.55840
ADSL-00600.6840
ADSL-00650.65840
ADSL-00700.71550
ADSL-00750.751550
ADSL-00800.81550
ADSL-00850.851550
ADSL-00900.91550
ADSL-00950.951550
ADSL-010011650
ADSL-01051.051650
ADSL-01101.11650
ADSL-01151.151650
ADSL-01201.21850
ADSL-01251.251850
ADSL-01301.31850
ADSL-01351.351850
ADSL-01401.41850
ADSL-01451.451850
ADSL-01501.52450
ADSL-01551.552450

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ADSL-01601.62455
ADSL-01651.652455
ADSL-01701.72455
ADSL-01751.752455
ADSL-01801.82455
ADSL-01851.852455
ADSL-01901.92455
ADSL-01951.952455
ADSL-020022455
ADSL-02052.052455
ADSL-02102.12455
ADSL-02152.152455
ADSL-02202.22658
ADSL-02252.252658
ADSL-02302.32658
ADSL-02352.352658
ADSL-02402.42661
ADSL-02452.452661
ADSL-02502.52661
ADSL-02552.552661
ADSL-02602.62864
ADSL-02652.652864
ADSL-02702.72864
ADSL-02752.752864
ADSL-02802.83067
ADSL-02852.853067
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬ドリル切削条件

被削材
Work
Materials
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
鋳鉄
Cast Iron
FC25
オーステナイト系
SUS304/316
Austentic
マルテンサイト・
フェライト系
SUS303/420/430
Martensitic & Ferritic
アルミ・銅合金
Aluminium
Copper Alloy
ドリル径
DrillDia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.3~0.512,000~10,0000.005~0.0110,000~95000.003~0.018,500~7,6000.002~0.00812,000~10,0000.01~0.025,3000.0005~0.0018,000~6,3000.0005~0.00120,000~16,0000.02~0.05
φ0.6~1.010,000~9,5000.01~0.028,000~6,4000.007~0.0156,400~4,8000.003~0.0110,000~9,5000.01~0.045,300~4,8000.001~0.0056,300~5,3000.001~0.00520,000~16,0000.06~0.15
φ1.1~2.07,200~6,4000.02~0.065,800~3,2000.01~0.024,400~3,2000.01~0.0158,700~7,2000.06~0.154,300~3,2000.005~0.025,300~4,7000.005~0.0216,000~13,0000.1~0.2
φ2.1~2.96,100~4,4000.06~0.083,000~28000.02~0.043,000~2,8000.015~0.026,800~4,9000.06~0.153,000~2,2000.02~0.034,500~3,3000.02~0.0313,000~10,0000.1~0.2
φ3.0~5.04,300~2,6000.08~0.12,700~2,0000.04~0.082,700~1,9000.02~0.044,800~3,2000.1~0.22,100~1,3000.03~0.053,200~1,9000.03~0.058,500~6,4000.1~0.2
φ6.0~8.02,200~1,9000.1~0.121,600~1,4000.05~0.11,600~1,4000.02~0.062,600~2,0000.15~0.251,100~8000.05~0.11,600~1,2000.05~0.15,300~4,0000.2~0.3
φ9.0~13.01,600~1,2000.1~0.121,300~1,0000.05~0.11,200~9000.04~0.081,800~1,5000.2~0.4700~5000.05~0.11,100~7500.05~0.13,000~2,5000.4~0.5
  • 切削条件は当初上記条件表の低い値より選定し、徐々に高い値にして最適条件でご使用下さい。
  • 工具の突き出し長さはできるだけ短くしてご使用下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ソリッドセミロングドリル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

先端角

(°)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.3
8
40
0.3
118
8
1個
0.35
8
40
0.35
118
8
1個
0.45
8
40
0.45
118
8
1個
0.5
8
40
0.5
118
8
1個
0.55
8
40
0.55
118
8
1個
0.6
8
40
0.6
118
8
1個
0.65
8
40
0.65
118
8
1個
0.7
15
50
0.7
118
15
1個
0.75
15
50
0.75
118
15
1個
0.8
15
50
0.8
118
15
1個
0.85
15
50
0.85
118
15
1個
0.9
15
50
0.9
118
15
1個
0.95
15
50
0.95
118
15
1個
1
16
50
1
118
16
1個
1.05
16
50
1.05
118
16
1個
1.1
16
50
1.1
118
16
1個
1.15
16
50
1.15
118
16
1個
1.2
18
50
1.2
118
18
1個
1.25
18
50
1.25
118
18
1個
1.3
18
50
1.3
118
18
1個
1.35
18
50
1.35
118
18
1個
1.4
18
50
1.4
118
18
1個
1.45
18
50
1.45
118
18
1個
1.5
24
50
1.5
118
24
1個
1.55
24
50
1.55
118
24
1個
1.6
24
55
1.6
118
24
1個
1.65
24
55
1.65
118
24
1個
1.7
24
55
1.7
118
24
1個
1.75
24
55
1.75
118
24
1個
1.8
24
55
1.8
118
24
1個
1.85
24
55
1.85
118
24
1個
1.9
24
55
1.9
118
24
1個
1.95
24
55
1.95
118
24
1個
2
24
55
2
118
24
1個
2.05
24
55
2.05
118
24
1個
2.1
24
55
2.1
135
24
1個
2.15
24
55
2.15
135
24
1個
2.2
26
58
2.2
135
26
1個
2.25
26
58
2.25
135
26
1個
2.3
26
58
2.3
135
26
1個
2.35
26
58
2.35
135
26
1個
2.4
26
61
2.4
135
26
1個
2.45
26
61
2.45
135
26
1個
2.5
26
61
2.5
135
26
1個
2.55
26
61
2.55
135
26
1個
2.6
28
64
2.6
135
28
1個
2.65
28
64
2.65
135
28
1個
2.7
28
64
2.7
135
28
1個
2.75
28
64
2.75
135
28
1個
2.8
30
67
2.8
135
30
1個
2.85
30
67
2.85
135
30
1個
2.9
30
71
2.9
135
30
1個
2.95
30
71
2.95
135
30
1個
3
30
71
3
135
30
1個
3.05
30
71
3.05
135
30
1個
3.1
32
71
3.1
135
32
1個
3.15
32
71
3.15
135
32
1個
3.2
32
71
3.2
135
32
1個
3.25
32
71
3.25
135
32
1個
3.3
35
73
3.3
135
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,655
( 2,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
1日目
2,909
( 3,200 )
1日目
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,681
( 2,949 )
1日目
2,390
( 2,629 )
5日目
2,646
( 2,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
1日目
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,646
( 2,911 )
1日目
2,390
( 2,629 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,707
( 2,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,492
( 2,741 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,707
( 2,978 )
5日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,707
( 2,978 )
5日目
2,492
( 2,741 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,492
( 2,741 )
5日目
2,870
( 3,157 )
1日目
2,625
( 2,888 )
1日目
2,870
( 3,157 )
5日目
2,625
( 2,888 )
5日目
2,870
( 3,157 )
1日目
2,625
( 2,888 )
1日目
2,870
( 3,157 )
1日目
2,625
( 2,888 )
1日目
2,969
( 3,266 )
1日目
2,707
( 2,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,969
( 3,266 )
1日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,969
( 3,266 )
1日目
2,707
( 2,978 )
3日目
2,969
( 3,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,707
( 2,978 )
1日目
3,051
( 3,356 )
1日目
2,775
( 3,053 )
1日目
3,051
( 3,356 )
1日目
2,775
( 3,053 )
5日目
3,452
( 3,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,986
( 3,285 )
1日目
3,452
( 3,797 )
1日目
2,986
( 3,285 )
1日目
3,452
( 3,797 )
3日目
2,986
( 3,285 )
1日目
3,452
( 3,797 )
1日目
2,986
( 3,285 )
5日目
3,452
( 3,797 )
5日目
2,986
( 3,285 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,218
( 4,640 )
3日目
3,626
( 3,989 )
5日目
4,218
( 4,640 )
1日目
3,626
( 3,989 )
3日目
4,218
( 4,640 )
1日目
3,626
( 3,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼材・非鉄、樹脂にいたるまで幅広い対応が可能な高品位汎用ドリル。
【特長】
・高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドセミロングドリルのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
検査用治具に使っています
3
満足度:3.0
長年この商品を使用しており、何度もリピートで購入している商品なので今回も選定しました。慣れていることもありますが、使いや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソリッドセミロングドリル
高性能油穴付き超硬ドリル ADOX-8D
超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH
DLC マイクロドリル DLCMD
ガンドリル 50×D EB100 5647
ストレートシャンクドリルロング 全長300mm J685 GT100
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)オーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越グーリンググーリング
通常価格2,390-15,472 -7,758 -4,008 -33,467 -33,919 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目〜19日目1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用ノンコート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング