17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ

通常単価(税別)
4,6169,047特別価格
税込単価
5,0789,952特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWD、非鉄・樹脂用です。【特長】・貫通穴の抜けバリを大幅...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スイープカットドリル(ストレートシャンク)非鉄・樹脂用 ASWDの特長

寸法図

寸法図

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ASWD-010011650
ASWR-01101.11650
ASWR-01201.21850
ASWR-01301.31850
ASWR-01401.41850
ASWR-01501.52455
ASWR-01601.62455
ASWR-01701.72455
ASWR-01801.82455
ASWR-01901.92455
ASWR-020022455
ASWR-02102.12455
ASWR-02202.22658
ASWR-02302.32658
ASWR-02402.42661
ASWR-02502.52661
ASWR-02602.62864
ASWR-02702.72864
型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
ASWD-02802.83067
ASWD-02902.93071
ASWD-030033071
ASWD-03503.53573
ASWD-040044083
ASWD-04504.54286
ASWD-050054592
ASWD-05505.54595
ASWD-0600650102
先端形状外形図

先端形状外形図

切削条件

被削材
Work
Materials
アルミ・銅合金
Aluminium
Copper Alloy
樹脂
Resin
ドリル径
Drill Dia.
(mm)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.1〜0.2520,0000.001〜0.00317,0000.001〜0.003
φ0.3〜0.420,0000.005〜0.0217,0000.005〜0.02
φ0.5〜0.717,0000.01〜0.0314,5000.01〜0.03
φ0.8〜0.915,0000.02〜0.0412,8000.02〜0.04
φ112,0000.03〜0.0510,0000.02〜0.05
φ1.59,0000.03〜0.057,7000.02〜0.05
φ26,5000.03〜0.055,5000.02〜0.05
φ34,2000.03〜0.053,5000.05
φ43,2000.052,9000.05
φ52,5000.052,2000.05

注意

  1. 1.チャッキング時のドリル振れ精度は0.003mm以下に抑えて下さい。
  2. 2.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数でご使用下さい。その場合送り量も同じ比率で下げて下さい。
  3. 3.ドリルΦ0.5(直径0.5mm)以下ご使用の場合は、上記切削条件よりもご使用のスピンドル精度が最も安定する回転数を優先させて下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
1
16
50
1
16
1個
1.1
16
50
1.1
16
1個
1.2
18
50
1.2
18
1個
1.3
18
50
1.3
18
1個
1.4
18
50
1.4
18
1個
1.5
24
55
1.5
24
1個
1.6
24
55
1.6
24
1個
1.7
24
55
1.7
24
1個
1.8
24
55
1.8
24
1個
1.9
24
55
1.9
24
1個
2
24
55
2
24
1個
2.1
24
55
2.1
24
1個
2.2
26
58
2.2
26
1個
2.3
26
58
2.3
26
1個
2.4
26
61
2.4
26
1個
2.5
26
61
2.5
26
1個
2.6
28
64
2.6
28
1個
2.7
28
64
2.7
28
1個
2.8
30
67
2.8
30
1個
2.9
30
71
2.9
30
1個
3
30
71
3
30
1個
3.5
35
73
3.5
35
1個
4
40
83
4
40
1個
4.5
42
86
4.5
42
1個
5
45
92
5
45
1個
5.5
45
95
5.5
45
1個
6
50
102
6
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,616
( 5,078 )
5日目
4,616
( 5,078 )
1日目
4,616
( 5,078 )
1日目
4,6164,477
( 4,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,616
( 5,078 )
1日目
5,2655,107
( 5,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,265
( 5,792 )
1日目
5,265
( 5,792 )
1日目
5,265
( 5,792 )
1日目
5,265
( 5,792 )
1日目
4,617
( 5,079 )
1日目
4,617
( 5,079 )
1日目
4,617
( 5,079 )
5日目
4,617
( 5,079 )
1日目
5,324
( 5,856 )
1日目
5,324
( 5,856 )
1日目
4,919
( 5,411 )
1日目
4,919
( 5,411 )
1日目
4,937
( 5,431 )
1日目
5,008
( 5,509 )
1日目
5,008
( 5,509 )
1日目
5,320
( 5,852 )
1日目
6,484
( 7,132 )
1日目
6,817
( 7,499 )
1日目
7,853
( 8,638 )
1日目
8,014
( 8,815 )
1日目
9,047
( 9,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWD、非鉄・樹脂用です。
【特長】
・貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。
・食い付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置、穴径精度を実現します。
・穴曲がりを抑制します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイープカットドリル(ストレートシャンク)ASWDシリーズ
スイープカットドリル(ルーマタイプ)ASWRシリーズ
標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ
ソリッド ロングドリル(ストレートシャンク)ADLシリーズ
マックスアル アルミ用ドリル(ストレートシャンク)ACDシリーズ
汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)三菱マテリアル
通常価格4,616-5,430 -2,110 -2,874 -2,480 -10,405 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
被削材アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング