17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

通常単価(税別)
4,5925,536特別価格
税込単価
5,0516,090特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

特殊鋼のクリップクランプツール。【特長】・車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業が可能。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 特長
    車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業可能
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN:関連画像

クリップクランプツール 671 イメージ

 
型番先端部
口巾
mm
口奥行き

mm
軸径

φmm
軸長

mm
全長

mm
質量

g
671-67.56611021575
671-1012.597120230103

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 口開幅(mm)

  • 口奥行き(mm)

  • 軸長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

口開幅

(mm)

口奥行き

(mm)

軸長

(mm)

セット内容

軸長

口奥行き

最小発注数量
215
7.5
6
110
-
110
6
1個
230
12.5
9
120
-
120
9
1個
215 ~ 230
7.5 ~ 12.5
6 ~ 9
110 ~ 120
671-6・10
110/120
6/9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,596
( 5,056 )
1日目
4,592
( 5,051 )
1日目
5,5364,705
( 5,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊鋼のクリップクランプツール。
【特長】
・車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業が可能。
【用途】
・車の内装の内張り外しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップクランプツール 671-6・671-10・671CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN
クリップクランプツール アングルセット[3本組]
クリップクランプツール アングルショートセット[2本組]
ホイルナットコンビソケット 6A
ディスクブレーキピストンツール AB-10
10-50mm ベアリング挿入工具セット
メーカーPBスイスツールズKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONEKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格4,592-9,4356,8763,841 -10,221197,594
通常出荷日1日目3日目3日目5日目2日目2日目
商品タイプ内装関連汎用ツール汎用ツールタイヤ関連ブレーキ関連汎用ツール
特長車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業可能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング