17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁エレクトロプラスドライバー

通常単価(税別)
1,4893,757
税込単価
1,6384,133
通常出荷日:1日目~5日目

VDE検査済の絶縁プラスドライバー。【特長】・ブレード部は絶縁カバーされているため最大1,000Vまで...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

品番商品コード
000501
適合ネジサイズ軸径
φmm
軸長
mm
全長
mm
質量
g
5190-0-60512006M1.6-2#036015023
5190-1-80512108M2.5-3#158017543
5190-2-100512210M3-5#2610020572
5190-3-150512315M6-8#38150270152
5190-4-200512420M8-10#410200320235
 
 

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 軸長(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

軸長

(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

サイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
No.0
60
150
3
#0
448-2832
1個
No.1
80
175
5
#1
448-2841
1個
No.2
100
205
6
#2
448-2859
1個
No.3
150
270
8
#3
448-2867
1個
No.4
200
320
10
#4
448-2875
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
1日目
2,278
( 2,506 )
1日目
2,959
( 3,255 )
5日目
3,203
( 3,523 )
1日目
3,757
( 4,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

VDE検査済の絶縁プラスドライバー。
【特長】
・ブレード部は絶縁カバーされているため最大1,000Vまで安心して作業が可能。
・人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン。
・ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材を使用。
・高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業が可能。
・グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示。
【用途】
・プラスネジの締め付けに利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁エレクトロプラスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁エレクトロプラスドライバー
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
絶縁スリムプラスドライバー
絶縁スイスグリップヘクスローブドライバー
絶縁ヘクスローブドライバー
絶縁スリムヘクスローブドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,489-6,105 -2,165 -1,200 -1,551 -2,263 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
先端規格プラス(+)-プラス(+)トルクストルクストルクス
単品・セット区分単品セット品単品単品単品単品
適用規格無しIEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900無しIEC60900 / 欧州規格EN60900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング