17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
通常単価(税別)
3,9195,704特別価格
税込単価
4,3116,274特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

角度の首振りができるソケットレンチ。【特長】・約30°の首振り角度を持つ動力工具専用のユニバーサルジョ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12.7
12.7
73.5
4989999079784
389-8938
12.7
73.5
239.000
10
1個
19
19
109
4989999079791
389-8946
19
109
777.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9193,694
( 4,063 )
1日目
5,7045,431
( 5,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

角度の首振りができるソケットレンチ。
【特長】
・約30°の首振り角度を持つ動力工具専用のユニバーサルジョイント。
・7種類のタイプのサイズや差込角の大きさで展開し、使用用途にあわせて選択ができる。
・2種類の形状からなり、「TUN□」と「TUN□S」より選択可能。
・材質はクロムモリブデン鋼。
【用途】
・電動、エアインパクトレンチのジョイントとして利用可能。

商品情報

インパクト用ユニバーサルジョイントの外形図と仕様について

インパクト用ユニバーサルジョイントの寸法図 (型番:TUN4写真参照)

インパクト用ユニバーサルジョイントの寸法図
(型番:TUN4写真参照)

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TUN4凹凸12.773.5239
TUN6凹凸19.0109.0777

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
狭い箇所のナット締め付け
5
満足度:5.0
首振り可能角度が大きく、直線でインパクトが入らない箇所のナット締め付けに利用して役立ってます。 他製品も試しましたが、強...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
ユニバーサルジョイント TSUJ-2・TSUJ-3・TSUJ-4
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,919-2,810 -1,125 -8801,705880 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角六角穴付ボルト用6角ジョイント類6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット
適合ピンTP2518(差込角凹凸9.5)、TP3525(差込角凹凸12.7)、TP4035(差込角凹凸19.0)、TP5045(差込角凹凸25.4)TP2518(差込角凹凸9.5)、TP3525(差込角凹凸12.7)、TP4035(差込角凹凸19.0)、TP5045(差込角凹凸25.4)-TP2514--
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング