ツール用品技術窓口

ソケットレンチなどの動力工具専用のエクステンションバー。【特長】・18種類の差込角やサイズより、使用用...
詳細を確認ソケットレンチなどの動力工具専用のエクステンションバー。
【特長】
・18種類の差込角やサイズより、使用用途にあわせて選択ができる。
・差込角は9.5mm、12.7mm、19.0mm、25.4mmの4種類で展開している。
・ピン、Oリングが付属品として付いている。
【用途】
・電動インパクトレンチやエアインパクトレンチなどのエクステンションバーとして利用可能。
・インパクト用として最適。

インパクト用エクステンションバーの寸法図
型番:TEX4-150写真参照
| 品番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TEX4-150 | 凹凸12.7 | 150 | 318 |
| 品番 | 差込角 (mm) | 全長 (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TEX8-150 | 凹凸25.4 | 150 | 1274 |
| TEX8-200 | 凹凸25.4 | 200 | 1580 |
| TEX8-300 | 凹凸25.4 | 300 | 2240 |

TONE
ソケット(12角) 4D


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
0通常価格(税別):1,720円~

TONE
ソケット(12角) 3D
5通常価格(税別):635円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
5通常価格(税別):1,185円~

トップ工業
インパクトレンチ用シャンクアダプター(スライドロック式)
5通常価格(税別):3,036円~