17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン【10個入り】

インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン
通常単価(税別)
1,0701,950
税込単価
1,1772,145
通常出荷日:1日目~2日目

インパクトレンチとインパクト用ソケットレンチ専用のオプションパーツ。【特長】・インパクト用ソケットの消...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

詳細タイプ

厚み

(mm)

内径

(mm)

(mm)

適合機種

トラスココード

質量

(g/袋)

RoHS?最小発注数量
-
Oリング
4
19
-
T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD43
421-7276
15
10
1パック

10個入り

-
Oリング
5
36
-
T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S
421-7292
34
10
1パック

10個入り

25
ピ ン
-
-
3.5
T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S
421-7357
14
10
1パック

10個入り

35
ピ ン
-
-
4.0
T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S
421-7365
32
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
1日目
1,950
( 2,145 )
1日目
1,070
( 1,177 )
1日目
1,070
( 1,177 )
2日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチとインパクト用ソケットレンチ専用のオプションパーツ。
【特長】
・インパクト用ソケットの消耗部品。
・形状はピン形状とOリング形状で展開している。
・2種類の形状と7種類のサイズの組み合わせで、全14種類のラインナップより選択が可能。
【用途】
・インパクトレンチとインパクト用ソケット等を固定する際に最適。

商品情報

インパクトソケット用パーツOリングの仕様について

品番適合機種
(mm)
全長
(mm)
質量
(g/袋)
TP3525T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S3.525.014
TP4035T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S4.035.032

ピンの仕様

品番適合機種厚み
(mm)
内径
(mm)
質量
(g/袋)
TO4019T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD43、TRAD-4、T6AD-4、T4-17LHN~21LHN4.01915
TO5036T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S5.03634

Oリングの仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトソケット用パーツ Oリング・ピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット用パーツ Oリング・ピン
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,070-880 -1,125 -8802,810 -3,695 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
単品・セット区分単品 その他単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント
袋入数(個)10-----
特長インパクト用ソケットの消耗部品です。インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング