17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)

インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
通常単価(税別)
1,1254,368
税込単価
1,2384,805
通常出荷日:1日目~4日目

ロングタイプのソケットレンチ。【特長】・インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉のスタイル。・差込角...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

適合ピン

質量(g)

対辺寸法(mm)

適合Oリング

RoHS?最小発注数量
13
9.5
55
4989999049671
389-8288
9.5
55
TP2514(対辺8~12mm)、TP2518(対辺13~19mm)
72.000
13
TO3513(対辺8~12mm)、TO3516(対辺13~19mm)
10
1個
19
12.7
55
4989999049763
389-8377
12.7
55
TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
147.000
19
TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)
10
1個
36
19
100
4989999049923
389-8539
19
100
TP4035(対辺19~46mm)
830.000
36
TO5036(対辺19~46mm)
10
1個
30
25.4
100
4989999049978
389-8580
25.4
100
TP5045(対辺24~60mm)
865.000
30
TO7045(対辺24~60mm)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,125
( 1,238 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
3,396
( 3,736 )
4日目
4,368
( 4,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングタイプのソケットレンチ。
【特長】
・インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉のスタイル。
・差込角の大きさは9.5mm、12.7mm、19.0mm、25.4mmの4種類で展開している。
・開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用。
・狭い箇所での作業にも最適。
・材質はクロムモリブデン鋼で構成されている。
【用途】
・インパクトレンチのソケットとして利用可能。

商品情報

インパクト用ロングソケットの外形図と仕様について

インパクト用ロングソケットの寸法図 型番:T3-17AL写真参照

インパクト用ロングソケットの寸法図

差込角9.5mm

【仕様】
・適合ピン:TP2514(対辺8~12mm)、TP2518(対辺13~19mm)
・適合Oリング:TO3513(対辺8~12mm)、TO3516(対辺13~19mm)

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T3-13AL139.55572

差込角12.7mm

【仕様】
・適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)
・適合Oリング:TO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T4-19AL1912.755147

差込角19.0mm

【仕様】
・適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)
・適合Oリング:TO5036(対辺19~46mm)

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T6-36AL3619.0100830

差込角25.4mm

【仕様】
・適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)
・適合Oリング:TO7045(対辺24~60mm)

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T8-30AL3025.4100865

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の組立時に使用しています
5
満足度:5.0
当社の製品を組み立てる時に使用しています。組立時、奥まった穴の深い部分のボルト・ナットの締付様に使っています。使ってみて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,125-372 -759 -372 -2,810 -3,695 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角12角12角6角ジョイント類ジョイント類
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント
材質1クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
材質2メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜三価クロムメッキ三価クロムメッキ三価クロムメッキ--
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング