ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mm

オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mm TSOH4-275
通常単価(税別)
2,076
税込単価
2,284
通常出荷日:1日目

表面処理が三価クロムメッキで構成されているソケットレンチ。【特長】・単品でのハンドルとして展開している...

詳細を確認

型番:

TSOH4-275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSOH4-275の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
280
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989999209600
トラスココード
416-2471
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
280
質量(g)
452.000
材質1
クロムバナジウム鋼
特長
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSOH4-275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

表面処理が三価クロムメッキで構成されているソケットレンチ。
【特長】
・単品でのハンドルとして展開している。
・材質はクロムバナジウム鋼を採用している。
・差し込み角のサイズが12.7mm、19.0mmの2つのタイプより、使用用途により選択できる。
【用途】
・力のかかる締め付け、取り外し作業に最適。
・手作業用をする際に利用可能。

商品情報

オフセットハンドルの外形図と寸法

オフセットハンドルの外形写真(型番:TSOH4-275参照)

オフセットハンドルの外形写真(型番:TSOH4-275参照)

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSOH4-27512.7280452

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mmの型番TSOH4-275のページです。 型番TSOH4-275に関する仕様情報を記載しております。
オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の分解、組立
5
満足度:5.0
全く問題なく使えました。 作りも良いです。 ので良い買い物ができたと思います。 直ぐに届くので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットハンドル 差込角12.7mm・19mm
オフセットハンドル TOH4-250
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0763,093989 -2,930 -1,307 -4,114 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.5---
全長(L寸法)(mm)28028550---
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント
JANコード49899992096004989999235197----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました