ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットハンドル TOH4-250

オフセットハンドル TOH4-250 TOH4-250
通常単価(税別)
3,822
税込単価
4,204
通常出荷日:1日目

環境に優しいノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理のソケットレンチ。【特長】・ボールの表面は六価クロム...

詳細を確認

型番:

TOH4-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOH4-250の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
285
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989999235197
トラスココード
301-3634
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
285
質量(g)
452.000
材質1
クロムバナジウム鋼
特長
力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
TOH4-250
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,822
( 4,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境に優しいノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理のソケットレンチ。
【特長】
・ボールの表面は六価クロムメッキで処理されている。
・材質はクロムバナジウム鋼を採用している。
・差込角12.7mm、全長285mm、質量452.0gで構成されている。
【用途】
・手作業をする際に利用可能。
・力のかかる締め付け、取り外し作業等に最適。

商品情報

製品仕様

オフセットハンドル(差込角12.7mm)の寸法図

オフセットハンドル(差込角12.7mm)の寸法図

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TOH4-25012.7285452

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットハンドル TOH4-250の型番TOH4-250のページです。 型番TOH4-250に関する仕様情報を記載しております。
オフセットハンドル TOH4-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットハンドル TOH4-250
オフセットハンドル 401
インパクト用エクステンションソケット 4AEX-L250
1/2"DRx250mmT型スライドハンドル(ステンレス製)EA618SA-76
インパクト用エクステンションソケット 3AEX-L250
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
メーカートラスコ中山TONETONEエスコTONEKOKEN 山下工業研究所
通常価格3,8223,5233,182 -9,7203,260 -6,587
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
用途手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.71912.712.79.5凸9.5
全長(L寸法)(mm)285312.5250250250250
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル
JANコード4989999235197-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト