ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250

T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250 TSB4-250
通常単価(税別)
2,126
税込単価
2,339
通常出荷日:1日目

L形レンチとして強い締め付けができるソケットレンチ。【特長】・環境に優しいノンクロムメッキ(ニッケルメ...

詳細を確認

型番:

TSB4-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB4-250の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
252
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989999235180
トラスココード
301-3626
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
252
質量(g)
344.000
材質1
クロムバナジウム鋼
特長
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
TSB4-250
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,126
( 2,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

L形レンチとして強い締め付けができるソケットレンチ。
【特長】
・環境に優しいノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)を採用している。
・ボールの表面は六価クロムメッキで処理されている。
・角ドライブはハンドル上で移動ができ、任意の位置で使用でき、どちらかの端に固定できる。
【用途】
・手作業で作業をする際に利用可能。

商品情報

製品仕様

T形スライドハンドルの寸法図 (型番:TSB4-250写真参照)

T形スライドハンドルの寸法図
(型番:TSB4-250写真参照)

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSB4-25012.7252344

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250の型番TSB4-250のページです。 型番TSB4-250に関する仕様情報を記載しております。
T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形スライドバー TSB2-110・TSB3-160・TSB4-250
ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S
T形スライドハンドル TSSB2-105・TSSB3-200・TSSB4-250・TSSB6-500
オフセットハンドル TOH4-250
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ディープソケット(12角タイプ) T3-WL・T4-WL
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,126767 -2,2883,822859 -1,351 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7-12.712.7--
全長(L寸法)(mm)252-252285--
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット
JANコード4989999235180-49899992095874989999235197--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト