17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル(送り角度5°)

ラチェットハンドル(送り角度5°)
通常単価(税別)
4,9525,833
税込単価
5,4476,416
通常出荷日:1日目

スタンダードタイプのソケットレンチ。【特長】・プッシュボタンの機能が付いて、ソケットの着脱が簡単にでき...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
9.5
198
4989999132991
301-3537
凸9.5
198
298.000
1個
12.7
250
4989999235104
301-3545
凸12.70
250
576.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952
( 5,447 )
1日目
5,833
( 6,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプのソケットレンチ。
【特長】
・プッシュボタンの機能が付いて、ソケットの着脱が簡単にできる。
・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)仕様なので環境に優しい。
・ボールの表面処理は六価クロムメッキを使用。
・ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなって作業が楽にできる。
・72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能。
【用途】
・ソケットの着脱時に利用可能。

商品情報

製品仕様

ラチェットハンドルの寸法図 型番:TRH4-B写真参照

ラチェットハンドルの寸法図
型番:TRH4-B写真参照

品番歯数
(枚)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TRH2-B72凸6.35139138
TRH3-B72凸9.5198298
TRH4-B72凸12.7250576
ヘッド部パーツ 型番:TRH2BGC写真参照

ヘッド部パーツ
型番:TRH2BGC写真参照

品番適合機種質量
(g/セット)
TRH2BGCTRH2-B34
TRH3BGCTRH3-B67
TRH4BGCTRH4-B146

この商品の特長について

プッシュボタン式/ソケット類の落下を防ぐためプッシュボタン機構になっている。

プッシュボタン式/ソケット類の落下を防ぐためプッシュボタン機構になっている。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(送り角度5°)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械組み立て作業
3
満足度:3.0
価格が安いので2つ購入しました。 可もなく不可もなく使用しています。グリップ部分は滑り止めが無いので軍手をしていると滑り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル(送り角度5°)
ラチェットハンドル(ソケットホールド機構付)
インパクト用ヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,952-3,279 -8802,810 -1,125 -3,695 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
歯数(枚)72-----
材質2表面処理:ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※プッシュボタンとボールの表面処理は六価クロムメッキ)---メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング