17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)

トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)
通常単価(税別)
7591,011
税込単価
8351,112
通常出荷日:1日目~4日目

深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適。【特長】・材質はクロムバナジウム鋼。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
17
9.5
63
4989999208757
416-1629
9.5
63
92.000
17
-
1個
24
9.5
63
4989999208771
416-1645
9.5
63
196.000
24
6
1個
10
12.7
77
4989999208788
416-1653
12.7
77
92.000
10
-
1個
13
12.7
77
4989999208801
416-1670
12.7
77
102.000
13
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
4日目
1,011
( 1,112 )
1日目
951
( 1,046 )
1日目
951
( 1,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適。
【特長】
・材質はクロムバナジウム鋼。

商品仕様

製品仕様

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 三価クロムメッキ

製造国

  • 台湾

差込角9.5mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TS3-17WL179.56392
TS3-24WL249.563196

差込角12.7mm

品番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TS4-10WL1012.77792
TS4-13WL1312.777102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
締付け部が深い位置にあるナットの締結
5
満足度:5.0
トルクレンチで締付け力を管理する部分で、試験機の構造上、少し深い位置にあるため、通常のソケットだとトルクレンチのハンドル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 ディープソケット(12角タイプ)
ソケット(12角タイプ) TS3-W・TS4-W・TS6-W
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
インパクト用ロングソケット(差込角9.5~25.4mm)
トラスコ中山 ソケットレンチセット(12角タイプ)
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格759-372 -372 -1,125 -15,288 -880 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状12角12角6角6角12角6角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼
材質2三価クロムメッキ三価クロムメッキ三価クロムメッキメッキ処理:リン酸亜鉛皮膜--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング