17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S

ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S
通常単価(税別)
7671,641
税込単価
8441,805
通常出荷日:1日目

スタンダードタイプ。【特長】・ノンクロムメッキ処理で、環境に優しい。・接触面が大きく強い応力を掛けても...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

全長(mm)

質量(g)

対辺寸法(mm)

RoHS?最小発注数量
14
6.35
25
4989999132397
301-2930
6.35
25
30.000
14
6
1個
14
12.7
38
4989999132564
301-3103
12.7
38
52.000
14
6
1個
30
12.7
46
4989999132649
301-3189
12.7
46
182.000
30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
1日目
871
( 958 )
1日目
1,641
( 1,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプ。
【特長】
・ノンクロムメッキ処理で、環境に優しい。
・接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
ソケットレンチに付けて、六角ボルト・ナットの締付に使用します。

  • 材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国:台湾
 
 

規格表

差込角6.35mm

型番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T2-14S146.352530
  

差込角12.7mm

型番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T4-14S1412.73852
型番対辺寸法
(mm)
差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
T4-30S3012.746182

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
専用
4
満足度:4.0
冷却カプラ部がうまっていて 六角レンチがはいらない時に こちら用いて加工せずに すみました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S
ソケット(6角タイプ) TS2-S・TS3-S
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ディープソケット(12角タイプ) T3-WL・T4-WL
トラスコ中山 インパクト用ソケット(6角タイプ)
ヘキサゴンソケット(6角)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格767-372 -859 -1,351 -880 -957
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角12角12角6角六角穴付ボルト用6角
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)
特長スタンダードタイプです。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。材質はクロムバナジウム鋼です。接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。材質はクロムバナジウム鋼です。スタンダードタイプです。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。12角設計で、作業しやすいです。材質はクロムバナジウム鋼です。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。12角設計で、作業しやすいです。深い箇所のナット、およびボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。材質はクロムバナジウム鋼です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング