17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)

ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
通常単価(税別)
9,51410,243特別価格
税込単価
10,46511,267特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

自動車整備、産業機械整備に最適なセット。【特長】・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(点)

ハンドル内容

ハンドル

質量

(g/セット)

RoHS?最小発注数量
4989999460636
301-9756
425.000
14
ラチェットハンドル(TRH2-B)
ラチェットハンドル(TRH2-B)
425
6
1個
4989999460643
301-9764
500.000
15
ラチェットハンドル(TRH2-B)、エクステンションバー(TEB2-75)
ラチェットハンドル(TRH2-B)、エクステンションバー(TEB2-75)
500
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5148,475
( 9,323 )
1日目
10,2439,126
( 10,039 )
2日目

詳細情報

基本情報

自動車整備、産業機械整備に最適なセット。
【特長】
・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。
・チェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ。
・材質はクロムバナジウム鋼。

商品情報

製品仕様

TSW2-14S イメージ

TSW2-14S イメージ

TSW2-15S イメージ

TSW2-15S イメージ

  • ラチェットハンドル長さ:139mm

製造国

  • 台湾
品番差込角
(mm)
ソケット内容
(mm)
ハンドル内容セット内容
(点)
質量
(g/セット)
TSW2-14S6.356角: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ラチェットハンドル(TRH2-B)14425
TSW2-15S6.356角: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ラチェットハンドル(TRH2-B)、
エクステンションバー(TEB2-75)
15500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
作業用
4
満足度:4.0
小さめサイズを探していてちょうどいいのがあり助かりました。 使い勝手もいいです。
0人が参考にしています。
作業工具
2
満足度:2.0
ラチェットはスムーズに回転し使い勝手が良いです。 ただソケットがラチェット本体から抜けません。 ラジペンでつまみ抜いてい...もっと読む
0人が参考にしています。
ソケットレンチセット
5
満足度:5.0
回転部のぐらつきも少なく、ラチェットも細かい(一周72クロックだと思う)ので扱いやすいです。表面のメッキ処理は銀ではなく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格9,514-9,557 -31,39812,027 -61,31643,880
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角6角12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 822 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.56.3sq12.7199.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング