17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーテンラチェット STR-02

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーテンラチェット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STR-02

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。
・ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
全長(L寸法)(mm)
140
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989530604246
トラスココード
396-1907
質量(g)
80.000
材質1
クロムバナジウム鋼
ヘッド部幅(mm)
19.2
差込角(mm)
凸6.35
ヘッド部厚さ(mm)
19.7
歯数(枚)
72

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト