ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)

通常単価(税別)
3,465
税込単価
3,812
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングタイプです。・インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。...

詳細を確認

型番:

408C100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

408C100の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
296-2781
対辺寸法(mm)
8
JANコード
4560291320714
質量(g)
115.000
材質1
特殊鋼(焼き入れあり)
付属品
ピン・リング
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
408C100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,465
( 3,812 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。
・インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
・六角穴付、止めネジ用ボルト専用ロングタイプ
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
・スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ) 規格表

外形図

ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ) 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)の型番408C100のページです。 型番408C100に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角9.52mm・ロングタイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角9.52mm・ショートタイプ)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ショートタイプ)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業ミトロイ
通常価格3,4652,339 -1,0842,390 -1,5252,540 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角6角
二面幅寸法(S寸法)8-4-12-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.59.59.512.712.7
全長(L寸法)(mm)100-42-5085
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング