17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット入りソケット(ショートタイプ) 414MP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット入りソケット(ショートタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

414MP

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。
・ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
14
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
40
単品・セット区分
単品 ソケット
形状
A
寸法D1(φ)(mm)
22.5
寸法D2(φ)(mm)
25
トラスココード
375-8435
対辺寸法(mm)
14

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト