17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
通常単価(税別)
9,07515,288特別価格
税込単価
9,98316,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のヘックスソケット。【特長】・差込角25.4mmインパクト...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

トラスココード

JANコード

質量(g)

ビット長さ(mm)

RoHS?最小発注数量
17
411-4612
4582103939181
810.000
-
10
1個
19
411-4621
4582103939198
825.000
-
10
1個
22
411-4639
4582103939204
885.000
-
10
1個
24
411-4647
4582103939211
920
-
10
1個
27
411-4655
4582103939228
980.000
-
10
1個
32
411-4663
4582103939235
1125.000
33
10
1個
36
411-4671
4582103939242
1245.000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0757,786
( 8,565 )
1日目
9,3377,607
( 8,368 )
1日目
10,7218,831
( 9,714 )
4日目
14,3519,725
( 10,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,364
( 12,500 )
1日目
12,490
( 13,739 )
4日目
15,288
( 16,817 )
4日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のヘックスソケット。
【特長】
・差込角25.4mmインパクトレンチ用。
・mm仕様、単品ソケット。
・パワータイプ。

商品情報

製品仕様

P824HTの外観

P824HTの外観

※画像は代表型番です。

ヘックスソケット(パワータイプ)の寸法図

ヘックスソケット(パワータイプ)の寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P817HT1720.15422110810PP8-2PR8-1
P819HT1922.45424110825PP8-2PR8-1
P822HT2225.95426110885PP8-2PR8-1
P824HT2428.25428110920PP8-2PR8-1
P827HT2731.75430110980PP8-2PR8-1
P832HT3237.554331101,125PP8-2PR8-1
P836HT3642.254361101,245PP8-2PR8-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
ヘックスソケット(差込角19.0mm・パワータイプ)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイトップ工業トップ工業ミトロイ
通常価格9,075-4,619 -6,753 -9,282 -13,5712,448 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目5日目〜5日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角6角4角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.41925.425.425.412.7
全長(L寸法)(mm)110100110108126137
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング