17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T型スピードハンドル

T型スピードハンドル
通常単価(税別)
4,9706,139特別価格
税込単価
5,4676,753特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のT型スピードハンドル。【特長】・TSP-2:差込角6.35mm用。・T...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全幅(mm)

最小発注数量
9.5
262
327-5175
4564100018427
420.000
180
1個
12.7
306
327-5183
4564100018434
700
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9703,318
( 3,650 )
1日目
6,1394,097
( 4,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のT型スピードハンドル。
【特長】
・TSP-2:差込角6.35mm用。
・TSP-3:差込角9.5mm用。
・TSP-4:差込角12.7mm用。
・早回しパイプ付きで作業効率がアップ。
【用途】
・奥深い箇所に最適。
・先端に各種ソケット(1/4"・3/8"・1/2")を取り付けて使用。

商品情報

製品仕様

TSP-2の外観

TSP-2の外観

  • D:φ8(直径8mm)
  • W:160mm
  • l1:95mm
  • l2:100mm
  • l3:210mm
  • L:218mm
  • 質量:160g
TSP-3の外観

TSP-3の外観

  • D:φ12(直径12mm)
  • W:180mm
  • l1:125mm
  • l2:110mm
  • l3:250mm
  • L:262mm
  • 質量:420g
TSP-4の外観

TSP-4の外観

  • D:φ16(直径16mm)
  • W:190mm
  • l1:165mm
  • l2:110mm
  • l3:290mm
  • L:306mm
  • 質量:700g
T型スピードハンドルの寸法図

T型スピードハンドルの寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型スピードハンドルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
バイク整備用
5
満足度:5.0
値段も安く物もよいです。 個人的に長さがちょうどよく気に入っています。
0人が参考にしています。
自動車整備に
4
満足度:4.0
早回し用にスリーブが入っており、クルクルと軽快に回ります。 回していると若干ブレがありますが気になる程ではありません。
0人が参考にしています。
自動車の整備に
5
満足度:5.0
何本もあるボルトを外す際、普通のTレンチでは回しにくい場面が時々ある。 特にM数細めで取り外しに時間がかかるヘッドカバー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型スピードハンドル
ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
ヘックスソケット(差込角19.0mm・パワータイプ)
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット 差込角12.7mm
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格4,970-1,422 -9,075 -4,619 -2,448 -4,916 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜7日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1クロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
特長早回しパイプ付で作業効率がアップします。奥深い箇所に最適です。差込角12.7mm用です。差込角25.4mmインパクトレンチ用です。差込角19.0mmインパクトレンチ用です。差込角12.7mm用です。ボールポイントタイプです。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング