17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • ビット長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)

ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
通常単価(税別)
2,4482,811
税込単価
2,6933,092
通常出荷日:1日目~4日目

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のヘックスソケット。【特長】・差込角12.7mm用。・ロン...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

トラスココード

JANコード

質量(g)

ビット長さ(mm)

最小発注数量
6
411-3578
4582103939327
100.000
100
1個
8
411-3616
4582103939334
120.000
98
1個
12
411-3675
4582103939358
190.000
94
1個
14
411-3705
4582103939365
230
92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,448
( 2,693 )
1日目
2,592
( 2,851 )
1日目
2,517
( 2,769 )
4日目
2,811
( 3,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトや止めネジなどの締めゆるめ用のヘックスソケット。
【特長】
・差込角12.7mm用。
・ロング仕様。
・mm仕様。
・ボールポイントタイプ。

商品情報

製品仕様

412BHTLの外観

412BHTLの外観

※画像は代表型番です。

ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)の寸法図

ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)の寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
406BHTL61425100137100
408BHTL8152598137120
412BHTL1219.52594137190
414BHTL14222592137230

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
インパクトレンチでのキャップボルト締め付け
5
満足度:5.0
キャップボルトを手締めのレンチで締め付けていたが、作業性向上の為にインパクトでの作業に変更しました。 先がボールポイント...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット(差込角12.7mm・ボールポイントタイプ)
ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
ヘックスソケット(差込角19.0mm・パワータイプ)
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ショートタイプ)
インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイ長堀工業KTC(京都機械工具)
通常価格2,448-9,075 -2,540 -4,619 -1,5253,883 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.725.412.71912.712.7sq
全長(L寸法)(mm)1371108510050150
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング