ツール用品技術窓口

確定しました

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm) 305HTL
  • 308HTL
  • H306ML
通常単価(税別)
1,542
税込単価
1,696
通常出荷日:2日目

【特長】・ロングタイプです。・差込角9.5mm用です。【用途】・作業における六角穴付ボルトや止めネジな...

詳細を確認

型番:

305HTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

305HTLの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法(S寸法)
5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
単品 ソケット
トラスココード
411-3390
セット内容
-
JANコード
4575100012421
質量(g)
48.000
材質1
ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2
六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
ビット長さ(mm)
72
特長
差込角9.5mm用です。
付属品
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
305HTL

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

トラスココード

セット内容

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

ビット長さ(mm)

付属品

最小発注数量
5
100
単品 ソケット
411-3390
-
4575100012421
48.000
ソケット部:クロムバナジウム鋼
六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
72
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542
( 1,696 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプです。
・差込角9.5mm用です。
【用途】
・作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用に。

商品情報

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)の仕様

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプの寸法図

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g
305HTL512197210048

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)の型番305HTLのページです。 型番305HTLに関する仕様情報を記載しております。
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角9.5mm)
ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角9.5mm)
ヘックスソケット ロング・スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
ヘックスソケット スタンダードタイプ(差込角12.7mm)
ヘックスソケット(差込角6.35mm)
ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,5421,0784,7421,422 -1,1377,607 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.712.76.3525.4
特長差込角9.5mm用です。差込角9.5mm用です。差込角12.7mm用です。差込角12.7mm用です。差込角6.35mm用です。差込角25.4mmインパクトレンチ用です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング