17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インパクトロッキングアダプター

通常単価(税別)
5,2488,660特別価格
税込単価
5,7739,526特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。・ソケット交換...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長

付属品

RoHS?最小発注数量
9.5
凹凸9.5
45
4991644340064
395-6814
62
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
Cリング
10
1個
12.7
凹凸12.7
55
4991644385058
395-6890
128
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
Cリング
10
1個
19
凹凸19.0
75
4991644430086
828-0666
660
-
-
10
1個
25.4
凹凸25.4
95
4991644460045
828-0667
980.000
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9764,902
( 5,392 )
1日目
5,248
( 5,773 )
1日目
7,346
( 8,081 )
1日目
8,660
( 9,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。
・ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトロッキングアダプターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電動インパクトレンチのソケット脱着に使用
4
満足度:4.0
これを使うことでソケットの脱着がいちいちピンを吹きさししなくてもできるので作業時間の短縮になりました。ただ、全長がこのア...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトロッキングアダプター
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
チタン合金ソケットセット18ヶ組
Z-EALスパークプラグソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13770/14770/16770/18770
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格5,248-7,290751490,2863,8304,547 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用インパクト用ジョイント類
ソケット形状ジョイント類6角6角6角6角ジョイント類
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)チタン合金クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング