17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトソケット用Cリング(10個入)
  • PK1402C
  • インパクトソケット用Cリング(10個入)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクトソケット用Cリング(10個入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PK1302C

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
単品・セット区分
単品 その他
差込角外径
φ21~22用
パック入数(個)
10
トラスココード
395-7314
特長
インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です。
材質
スプリング材
質量(g)
25g/パック
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト