17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ラチェットハンドル ソドーシステム

通常単価(税別)
6,7767,638特別価格
税込単価
7,4548,402特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

ボルトやナットの締め付け・取外しを行う時、高トルクが必要な場合に最適なロングラチェットハンドルです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

仕様

質量(g)

材質1

特長

RoHS?最小発注数量
380
4991644125289
811-9502
ハンドル:ゴムタイプ
743.000
-
-
-
1個
250
4991644125210
811-9503
ハンドル:金属タイプ(スベリ止め付)
620.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
-
10
1個
380
4991644125227
395-7233
ハンドル:金属(スベリ止め付)、ロングタイプ
753.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
高トルク作業に最適なロングラチェットハンドルです。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6386,278
( 6,906 )
1日目
6,7764,747
( 5,222 )
5日目
7,1045,902
( 6,492 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトやナットの締め付け・取外しを行う時、高トルクが必要な場合に最適なロングラチェットハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル ソドーシステムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
整備工具
5
満足度:5.0
大きい工具はあまり使わないのですが、たまに大径のボルトを扱うことがあるので購入。 長さあるので100Nm超えのボルトでも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル ソドーシステム
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル
ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル
ラチェットハンドル首振リ式
ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 3753P-250
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格6,776-6,8394,8446,22033,4066,587
通常出荷日1日目〜9日目1日目9日目4日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凸12.712.7凸6.356.35凸25.4凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/41/413/8
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
寸法H(mm)18.421.611.411.436.215.7
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング