ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)

通常単価(税別)
7,7857,175
税込単価
8,5647,893
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドル...

詳細を確認

型番:

4774N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4774Nの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凸12.7
全長(L寸法)(mm)
330
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4991644125722
トラスココード
395-7268
質量(g)
700
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数(枚)
24
ヘッド部幅(mm)
38
ヘッド部厚さ(mm)
36.2
特長
ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4774N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7857,175
( 7,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)の型番4774Nのページです。 型番4774Nに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)KOKEN
ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749
首振りラチェットハンドル
KTC ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所HAZETKTC(京都機械工具)
通常価格7,7856,5905,46933,40623,2596,390 -
通常出荷日1日目5日目1日目4日目1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凸12.7凸9.5凸12.7凸25.412.7-
全長(L寸法)(mm)330265250800270-
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
JANコード4991644125722499164406102049916441254494991644195114--
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング