17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エクステンションバー(差込角19.0mm)

通常単価(税別)
3,2305,198特別価格
税込単価
3,5535,718特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
75
4991644170715
330-6283
335.000
10
1個
100
4991644170722
330-6232
434.000
10
1個
150
4991644170760
330-6241
624.000
10
1個
200
4991644170739
330-6259
815.000
10
1個
300
4991644170746
330-6267
1203.000
10
1個
400
4991644170753
330-6275
1585.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,440
( 3,784 )
1日目
3,938
( 4,332 )
1日目
3,230
( 3,553 )
1日目
3,230
( 3,553 )
4日目
4,9033,859
( 4,245 )
1日目
5,1984,315
( 4,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー(差込角19.0mm)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具
4
満足度:4.0
この商品は自社内で手持ちのラチェットに接続して使っているものになります。ラチェットとの接合性もよく、延長工具としての機能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー(差込角19.0mm)
Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所
通常価格3,230-1,660 -8,430 -10,449 -8,477 -1,991
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜1日目1日目〜9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類12角12角6角12角
二面幅寸法199.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.58
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凹凸19.0凹凸9.59.512.76.359.5
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバーセット品セット品セット品単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング