ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Z-EALスパークプラグソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

通常単価(税別)
3,830
税込単価
4,213
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の精度を追求することにより...

詳細を確認

型番:

3300CZ-20.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3300CZ-20.8の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
20.8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
70
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644035496
トラスココード
387-9259
質量(g)
105
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺形状
6角
特長
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板ばね)方式を採用しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。特許申請中)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3300CZ-20.8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・スパークプラグの保持にはクリップ(板ばね)方式を採用しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-EALスパークプラグソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)の型番3300CZ-20.8のページです。 型番3300CZ-20.8に関する仕様情報を記載しております。
Z-EALスパークプラグソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
スプリングでプラグを保持する仕様ですが、しっかり掴んでくれるのでなにか問題が起きたことはないです。 細身なのでプラグホー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-EALスパークプラグソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
ロングヘキサゴンビットソケット(差込角9.5mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格3,8301,7807511,1901,6821,395 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角六角穴付ボルト用6角
二面幅寸法20.8812---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.59.59.59.5sq
全長(L寸法)(mm)7055323250128

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング