17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

通常単価(税別)
1,6105,201特別価格
税込単価
1,7715,721特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12
9.5
55
4991644032488
330-1508
52
10
1個
14
9.5
55
4991644032501
330-1524
60
10
1個
36
12.7
77
4991644077960
330-3209
484.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
1日目
1,749
( 1,924 )
4日目
5,2014,135
( 4,549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
様々な作業
4
満足度:4.0
いろいろなサイトを見たが、ミスミが送料無料で一番安かった。ディープソケットの長さはメーカーで少し違うので、よく確かめたい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ディープソケットレールセット(6角タイプ)
Z-EALスタンダードソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,610-61,31611,975890 -1,7802,353 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状12角6角6角6角6角6角
単品・セット区分単品 ソケットセット品セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)--
対辺形状12角12角6角6角6角6角
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング