17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ソケットレールセット(12角タイプ)

通常単価(税別)
8,5709,691特別価格
税込単価
9,42710,660特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めず...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

セット内容(点)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ソケット内容(mm)

特長

付属品

RoHS?最小発注数量
4 ~ 14
6.35
11
4991644216956
821-8949
222.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
-
-
10
1個
8 ~ 19
9.5
12
4991644216703
395-7373
465
内容品:クロムモリブデン鋼(SCM435)
3405M-8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
ソケットレール
10
1個
10 ~ 22
12.7
10
4991644216864
395-7390
717
クロムモリブデン鋼(SCM435)
4405M-10、11、12、13、14、15、17、19、21、22
ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
ソケットレール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5707,594
( 8,353 )
1日目
9,6917,575
( 8,333 )
2日目
8,9657,507
( 8,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレールセット(12角タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両整備
5
満足度:5.0
普通のソケットだが12ポイントで使いやすい。 ボルトへの食い込みも非常に浅いし便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレールセット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12
ディープソケットレールセット(12角タイプ)
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)
ナットグリップソケット(6角タイプ)セット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格8,570-61,3168,570 -14,1222,813 -10,129
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状12角6角6角12角6角6角
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品 ソケットセット品
対辺形状12角12角6角12角6角-
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング