ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット(12角タイプ)

ソケットレンチセット(12角タイプ) 6201M
通常単価(税別)
61,316
税込単価
67,448
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです・対辺形状:12角タイプ

型番:

6201M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6201Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
22 ~ 60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
単品・セット区分
セット品
ハンドル内容
ラチェットハンドル(6749)、エクステンションバー(6760-200:200mm、6760-400:400mm)、スピンナハンドル(6768)、T形スライドハンドル(6785)
セット内容(点)
16
JANコード
4991644215775
トラスココード
395-7276
質量(g)
17300.0
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ソケット内容(mm)
6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
対辺形状
12角
特長
大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6201M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,316
( 67,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです
・対辺形状:12角タイプ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(12角タイプ)の型番6201Mのページです。 型番6201Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(12角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm)
12角ソケットセット RS3405A-9
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所トラスコ中山
通常価格61,31610,449 -6,6178,430 -36,1718,475 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角12角12角6角6角
二面幅寸法22 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 89/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1912.79.59.59.56.35
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング