17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

“スタッドプラー”

通常単価(税別)
1,9663,517特別価格
税込単価
2,1633,869特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締め...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法H

(mm)

寸法D

(mm)

JANコード

トラスココード

仕様

質量(g)

材質1

適用径(mm)

適合径(mm)

特長

RoHS?最小発注数量
-
65
21
24
4991644089512
811-8228
ミリタイプ
145
クロムモリブデン鋼(SCM435)
4.7~5
M5
-
10
1個
-
75
-
-
4991644089567
395-7110
-
213.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10
M10
6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。
10
1個
12.7
75
27
34
4991644089611
811-8227
ミリタイプ
300
-
15.2~16
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,966
( 2,163 )
4日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,517
( 3,869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・6角の壁と3本のローラー、内部のケージ、この微妙なバランスで同軸のスタッドボルトをつかみ締めたり緩めたりする構造は、今までの別軸でこじる作業を一新しました。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スタッドプラー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スタッドプラー”
ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット 6300M・6300A
首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
サーフェイスソケット
インパクトソケット(MG付) 13400MG-10
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,966-4,845 -6,590713 -2,9306,839
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜5日目2日目〜5日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用
ソケット形状ねじ6角-サーフェイス6角-
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.719凸9.56.359.512.7
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング