ツール用品技術窓口

力を掛けやすい形状のL形ボックスレンチ。【特長】・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優...
詳細を確認力を掛けやすい形状のL形ボックスレンチ。
【特長】
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている(36mm以下のサイズ)。
・材質:S45C。
・ニッケルクロムメッキ(36mm以下のサイズ)。
・パーカー(41mm)。
・大きな力が出しやすい形状。
【用途】
・各種工場の六角ボルト・ナットの締結作業。
【特長】
【仕様】

外観
| 型番 | 二面幅寸法 mm | D mm | T mm | A mm | L mm | d mm | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB0010 | 10 | 15.5 | 13 | 30 | 180 | 8 | 90 |
| LB0027 | 27 | 38 | 33 | 63 | 275 | 16 | 610 |
| LB0036 | 36 | 50 | 44 | 82 | 330 | 22 | 1,360 |




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~