ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットハンドル

オフセットハンドル VL0428
通常単価(税別)
3,394
税込単価
3,733
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。【用途】・各種ソケット及...

詳細を確認

型番:

VL0428
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VL0428の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
280
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4992676022140
トラスココード
376-7264
質量(g)
500
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
特長
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VL0428
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。
【用途】
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。

商品情報

オフセットハンドル VL0428の仕様

オフセットハンドル VL0428の外観

オフセットハンドル VL0428の外観

オフセットハンドル VL0428の寸法図

オフセットハンドル VL0428の寸法図

  • d:16mm
  • H:64mm
  • L:280mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットハンドルの型番VL0428のページです。 型番VL0428に関する仕様情報を記載しております。
オフセットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットハンドル
オフセットハンドル 401
オフセットハンドル TOH4-250
オフセットアダプター ソケットセットS2
L型オフセットレンチ“25”(6角タイプ)
T型ハンドル
メーカー旭金属工業TONEトラスコ中山ANEXGEDORENEPROS
通常価格3,3945,0503,82313,3573,3999,767
通常出荷日1日目5日目1日目1日目4日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/インパクト用--
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.71912.7--9.5
全長(L寸法)(mm)280312.5285--256
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル---
JANコード4992676022140-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング