ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Y形ボックスレンチ YB

Y形ボックスレンチ YB YB1319
通常単価(税別)
3,271
税込単価
3,598
通常出荷日:1日目

【特長】・一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。・ソケット部は6角形状です。【用途】・...

詳細を確認

型番:

YB1319
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB1319の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
13 ~ 19
全長(L寸法)(mm)
170
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4992676026117
トラスココード
376-7710
質量(g)
390
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
13×17×19
特長
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。
差込角(mm)
-
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
YB1319

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

対辺寸法(mm)

差込角(mm)

RoHS?最小発注数量
13 ~ 19
170
4992676026117
376-7710
390
特殊鋼
表面処理:ニッケルクロムメッキ
13×17×19
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,271
( 3,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
・ソケット部は6角形状です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業

商品情報

Y形ボックスレンチ YBの仕様

Y形ボックスレンチ YBの外観

Y形ボックスレンチ YBの外観

Y形ボックスレンチ YBの寸法図

Y形ボックスレンチ YBの寸法図

Code二面幅寸法
mm
d
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L
mm
重量
g
YB131913×17×1913192528105390

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y形ボックスレンチ YBの型番YB1319のページです。 型番YB1319に関する仕様情報を記載しております。
Y形ボックスレンチ YBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y形ボックスレンチ YB
T形ボックスレンチ
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角12.7mm) VJS4
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角12.7mm) VO4
ASH レボウェイブ6角ソケットレンチセット12.7□×14PCS
ハイブリッドソケットセット VFS4100
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格3,2711,220 -19,46919,354 -31,69317,854
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角12角6角12角
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドルセット品セット品セット品セット品
特長一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。-六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング