ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T形スライドハンドル VT0425

T形スライドハンドル VT0425 VT0425
通常単価(税別)
2,339
税込単価
2,573
通常出荷日:1日目

差込角12.7mmのソケットレンチ、アダプタなどを接続出来るハンドル。【特長】・本体にニッケルクロムメ...

詳細を確認

型番:

VT0425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VT0425の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
トラスココード
376-7566
質量(g)
380
特長
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VT0425
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339
( 2,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのソケットレンチ、アダプタなどを接続出来るハンドル。
【特長】
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・ヘッド部分が左右に自在にスライドする。
・大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせる。
・早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせる。
・材質はクロムバナジウム鋼。
・重量:380g。
【用途】
・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結する。

商品情報

T形スライドハンドル VT0425の仕様

T形スライドハンドル VT0425の外観

T形スライドハンドル VT0425の外観

T形スライドハンドル VT0425の寸法図

T形スライドハンドル VT0425の寸法図

  • d:14mm
  • H:42mm
  • L:250mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形スライドハンドル VT0425の型番VT0425のページです。 型番VT0425に関する仕様情報を記載しております。
T形スライドハンドル VT0425のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形スライドハンドル VT0425
ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
T形スライドハンドル TH-631
メーカー旭金属工業旭金属工業TONETONETONEフラッシュツール(FPC)
通常価格2,3399,0872,2153,8851,8956,009
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.512.76.3519
全長(L寸法)(mm)250250200250105500
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
トラスココード376-7566790-2611----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング