ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハイブリッドソケットセット VFS4100

ハイブリッドソケットセット VFS4100 VFS4100
通常単価(税別)
17,854
税込単価
19,639
通常出荷日:1日目

【特長】・ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソ...

詳細を確認

型番:

VFS4100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFS4100の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
単品・セット区分
セット品
ハンドル
ラチェットハンドル:251mm、エクステンションバー:150mm、T型スライドハンドル:250mm
セット内容(点)
13
トラスココード
421-3378
質量(g)
2300.0
特長
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
VFS4100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,854
( 19,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。
・ニッケルクロムメッキの表面処理です。
【用途】
・建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です。

商品情報

ハイブリッドソケットセット VFS4100の仕様

ハイブリッドソケットセット VFS4100の外観

ハイブリッドソケットセット VFS4100の外観

VFS4100の仕様

  • 重量:2.3kg
  • メタルケース入り
  • メタルケース寸法:105×290×60mm

セット内容(13点)

  • ハイブリッドソケット:VF4-10、VF4-12、VF4-13、VF4-14、VF4-15、VF4-17、VF4-19、VF4-21、VF4-22、VF4-24
  • ラチェットハンドル LIGHTOOL:LVR4252
  • エクステンションバー:VE0415(150mm)
  • T形スライドハンドル VT0425(250mm)

セット内容詳細(ハイブリッドソケット)

ハイブリッドソケット VF4の外観

ハイブリッドソケット VF4の外観

  • Cr-V
  • ニッケルクロムメッキ
ハイブリッドソケット VF4の寸法図

ハイブリッドソケット VF4の寸法図

Code二面幅寸法 mmD1 mmD2 mmh mmL mm重量 g
VF41001015.522143848
VF4120121822143851
VF41301319.222143851
VF41401420.522143851
VF4150152221143850
VF4170172422143858
VF4190192624153866
VF4210212926153886
VF4220223026153888
VF42402432281538102

1つのソケットで4種類のボルトに対応

特殊スプライン形状

特殊スプライン形状

ボルトの種類(六角ボルト mmサイズ/六角ボルト inchサイズ/E型ヘックスローブねじ/四角ボルト)

ボルトの種類(六角ボルト mmサイズ/六角ボルト inchサイズ/E型ヘックスローブねじ/四角ボルト)

 

ボルト差し込み口を特殊なスプライン形状に加工してあるので、通常のミリサイズ六角ボルトの他に、インチサイズ六角ボルト、E型ヘックスローブねじ、四角ボルトにも使用可能。

六角ボルト mmサイズ10121314151719212224
六角ボルト inchサイズ--1/2---3/413/167/815/16
E型ヘックスローブねじ------E24-E28-
四角ボルト----13---19-

セット内容詳細(ラチェットハンドル)

ラチェットハンドル LVR4252の外観

ラチェットハンドル LVR4252の外観

  • 四角ドライブ部:パーカー
  • 本体:ニッケルクロムメッキ
  • 送り角度:5°
  • 重量:400g
ラチェットハンドル LVR4252の寸法図

ラチェットハンドル LVR4252の寸法図

  • D:38.5mm
  • T:16.5mm
  • L:250mm

セット内容詳細(T形スライドハンドル)

T形スライドハンドル VT0425の外観

T形スライドハンドル VT0425の外観

  • ニッケルクロムメッキ
  • 角ドライブを移動させることにより早回しと本締めができる。
  • 差込角:12.7mm
  • 重量:380g
T形スライドハンドル VT0425の寸法図

T形スライドハンドル VT0425の寸法図

  • H:42mm
  • d:14mm
  • L:250mm

※一部の製品情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイブリッドソケットセット VFS4100の型番VFS4100のページです。 型番VFS4100に関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドソケットセット VFS4100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドソケットセット VFS4100
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
ソケットセット 2276
ソケットセット 4223M
ソケットセット 2277
インパクトソケットセット 14242M
メーカー旭金属工業TONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格17,85414,75111,95714,61518,11717,200
通常出荷日1日目5日目9日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状12角6角特殊12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2410 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 2210 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 21 / 22 / 27
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.76.3512.76.3512.7
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング