ツール用品技術窓口





【特長】・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。...
詳細を確認【特長】
・六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。
・ニッケルクロムメッキの表面処理です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業

ソケットレンチセット(6角) LIGHTOOL ラチェットハンドルタイプ VJS4の外観・セット一覧
VJS4101のセット内容
VJS4151のセット内容

ソケット(6角) VJR4の外観

ソケット(6角) VJR4の寸法図
| Code | 二面幅寸法 mm | D1 mm | D2 mm | h mm | L mm | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJR4080 | 8 | 12 | 23 | 11 | 37 | 50 |
| VJR4100 | 10 | 15.1 | 23 | 12 | 37 | 55 |
| VJR4110 | 11 | 16 | 23 | 12 | 37 | 55 |
| VJR4120 | 12 | 17.2 | 23 | 13 | 37 | 60 |
| VJR4130 | 13 | 18.5 | 23 | 13 | 37 | 60 |
| VJR4140 | 14 | 19.7 | 23 | 14 | 37 | 60 |
| VJR4150 | 15 | 21 | 23 | 14 | 37 | 60 |
| VJR4170 | 17 | 24 | 24 | 15 | 37 | 70 |
| VJR4190 | 19 | 26 | 26 | 16 | 39 | 85 |
| VJR4210 | 21 | 29 | 25.5 | 18 | 39 | 90 |
| VJR4220 | 22 | 30 | 26 | 19 | 40 | 95 |
| VJR4230 | 23 | 32 | 27 | 19 | 40 | 110 |
| VJR4240 | 24 | 33 | 27.5 | 21 | 42 | 120 |
| VJR4260 | 26 | 35 | 29 | 21 | 42 | 130 |
| VJR4270 | 27 | 36 | 30 | 21 | 42 | 130 |
| VJR4300 | 30 | 40 | 32 | 24 | 45 | 190 |
| VJR4320 | 32 | 42 | 34.5 | 24 | 45 | 200 |

ラチェットハンドル LVR4252の外観

ラチェットハンドル LVR4252の寸法図

スピンナハンドル VH0430の外観

スピンナハンドル VH0430の寸法図

クロスバー VB0425の外観

クロスバー VB0425の寸法図
※一部の製品情報のみ掲載しています。

TONE
ソケット(12角) 4D


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~