17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケガキ針(グリップナイロン製)

通常単価(税別)
2,103
税込単価
2,313
通常出荷日:5日目

ナイロン製のケガキ針。【特長】・刃先はクロームバナジュームアロイスチール・クロムメッキ加工・グリップは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    両芯式ケガキ針
  • 軸径 (mm)
    3.5
  • 単品・セット区分
    単品
  • 全長 (mm)
    220
  • グリップ径 (mm)
    9.5
  • 質量 (g)
    16
  • 特徴
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。

型番:

703-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ケガキ針 グリップナイロン

ケガキ針 グリップナイロン

型番全長
mm
軸径
φmm
グリップ径
φmm
質量
g
703-2202203.59.516

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

703-220の仕様・寸法情報

商品タイプ
両芯式ケガキ針
軸径(mm)
3.5
単品・セット区分
単品
全長(mm)
220
グリップ径(mm)
9.5
質量(g)
16
特徴
刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
703-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製のケガキ針。
【特長】
・刃先はクロームバナジュームアロイスチール
・クロムメッキ加工
・グリップはナイロン製
・刃先は交換可能
・700A-190 ケガキ針(直針のみ)
・700B-190 ケガキ針(曲針のみ)
【用途】
・ケガキ時に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケガキ針(グリップナイロン製)の型番703-220のページです。 型番703-220に関する仕様情報を記載しております。
ケガキ針(グリップナイロン製)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
鋼材の線引きに
3
満足度:3.0
鋼材切断や加工する際にペン等では消えてしまうことがありますが、ケガキ線は熱を加えても消えないため、1本は必要です。
0人が参考にしています。
溶接した部品の手直し用に使用
4
満足度:4.0
アーク溶接した自動車部品のスパッタ等の除去に使用しています。 使い勝手が良く、先端が結構柔軟にできているので作業が早くな...もっと読む
0人が参考にしています。
ケガキをする時に使用
5
満足度:5.0
30年以上も前から利用しており、劣化した時は買い替えをして継続して使っています。非常に使いやすくて性能も良く、柔軟性があ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q永久保障制度はありますか?
A
ございません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケガキ針(グリップナイロン製)
ケガキ針
ケガキ針(超硬チップ付)
ケガキ針_超硬チップ付(キャップ付き)
ペンシル型ケガキ針
ケガキ針C ペンシル型
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズトラスコ中山シンワ測定
通常価格2,1033,2153,4693,9861,4101,193
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目1日目1日目4日目
商品タイプ両芯式ケガキ針両芯式ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針
軸径(mm)3.53.5447.28
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
全長(mm)220190160135--
グリップ径(mm)9.57.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング