17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外形図

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロングシームレスタフレット

ロングシームレスタフレット
通常単価(税別)
5,0705,338特別価格
税込単価
5,5775,872特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

外形図

刃長

(mm)

最小発注数量
M4
0.7
1P
1C8
70
5
TYPE2
10
1個
M6
1
2P
B8
120
6
TYPE3
10
1個
M6
1
2P
B9
120
6
TYPE3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1955,039
( 5,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0704,917
( 5,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3385,177
( 5,695 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングシームレスタフレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシームレスタフレット
高能率・多機能転造タップ ロングシャンク A-LT-XPF
IT-タフレット TiCNコート
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
タフレット-L TFL
メーカー田野井製作所オーエスジー田野井製作所オーエスジーオーエスジー不二越
通常価格5,070-4,165 -3,617 -4,745 -4,793 -1,395 -
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイス粉末ハイスハイス粉末ハイス粉末ハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルミニチュアメートル
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)ノンコート
よく一緒に購入される商品

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング