17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平行ピンポンチ(八角胴) 755

通常単価(税別)
2,5162,709
税込単価
2,7682,980
通常出荷日:1日目~5日目

高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使った八角胴の平行ピンポンチ。【特長】・安全確実な作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    ピン
  • 全長 (mm)
    150
  • 胴サイズ (mm)
    φ10
  • 先端硬度
    HRC58°
  • 打撃部硬度
    HRC45°~48°
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

755-5

755-5

型番サイズ
mm
胴サイズ軸長
mm
全長
mm
質量
g
755-22φ104015057
755-2.52.5φ104015057
755-33φ104015059
755-44φ104015062
755-55φ104015065
755-66φ104015068
755-77φ104515073
755-88φ104515078

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 先端径(mm)

  • 軸長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端径

(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2
40
448-3383
57
1個
2.5
40
448-3391
57
1個
3
40
448-3405
59
1個
4
40
448-3413
62
1個
5
40
448-3421
65
1個
6
40
448-3430
68
1個
7
45
448-3448
73
1個
8
45
448-3456
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,704
( 2,974 )
1日目
2,704
( 2,974 )
5日目
2,707
( 2,978 )
1日目
2,707
( 2,978 )
5日目
2,707
( 2,978 )
5日目
2,516
( 2,768 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目
2,709
( 2,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使った八角胴の平行ピンポンチ。
【特長】
・安全確実な作業。酷使に耐える堅牢性。比類ない寸法精度。
・作業の安全性と経済性を向上。
・特殊合金鋼と正確な熱処理により、大きな硬度と抜群の弾力性を実現。
・過大な負荷を受けると、弾性変形に加えて塑性変形を生じ、予兆なしに突然折れない。
・表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観。
【用途】
・安定した精度、硬度、靱性は、商工業用か個人用かを問わず、あらゆる用途で便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ピンポンチ(八角胴) 755のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
金型修正用
4
満足度:4.0
平行ピンポンチが注文してから、納入までがとても早いので、助かりました。
0人が参考にしています。
作業現場で使用
4
満足度:4.0
作業現場で使用しています。見た目が良く使いやすそうだったので購入しました。品質的には特に不具合などなく問題はありません。
0人が参考にしています。
ピンを打つ時に使用しています
5
満足度:5.0
安いものだとすぐに曲がってしまうのですが、PBスイスツールズの商品は価格は少し高めなものの、鉄が強くて使い勝手が良いです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q先端径φ2の公差はいくつですか?
A
申し訳ありませんが、このポンチの先端径の公差は公表されておりません。
Q永久保障制度はありますか?
A
:御座いません。しかしながら初期クレーム等については検証した上でご対応させて頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行ピンポンチ(八角胴) 755
テーパーピンポンチ(八角胴) 735
ネイルポンチ(丸胴)
センターポンチ(丸胴)
平行ピンポンチセット(八角胴) 755
平行ピンポンチ(八角胴) 750
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格2,516-1,476 -1,2931,51813,535 -2,070 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類ピンピンその他センターピンピン
全長(mm)150120100---
胴サイズ(mm)φ10φ10φ8φ8--
先端硬度HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°HRC58°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング